Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFN-SE

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BSFN-SE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série BSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSFN-SE 160K
BSFN-SE 160K-SG
BSFN-SE 200K
BSFN-SE 200K-SG
BSFN-SE 202K
BSFN-SE 202K-SG
BSFN-SE 250K
BSFN-SE 252K
BSFN-SE 300K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

328.77 €

1 7 jours 315320,01 à 485,0014011025080245796016050noiranthracitenono450

335.35 €

1 7 jours 395320,01 à 485,0014011030075245796016050grisargentouioui450

343.64 €

1 5 jours 170485,01 à 750,0014011012550265817220050noiranthracitenono600

351.85 €

1 7 jours 170485,01 à 750,0014011012550265836020050grisargentouioui600

553.73 €

1 7 jours 170750.01 ou plus175140125502751199020080noiranthracitenono850

565.43 €

1 7 jours 170750.01 ou plus175140125502751199020080grisanthraciteouioui850

602.28 €

1 23 jours 200750.01 ou plus175140150503151170025063noiranthracitenono850

670.07 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.0175140150503151394825080noiranthracitenono1000

1,433.35 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.0200160150503953000030075noiranthracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique