Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPKGSPO

Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, série BS-SPKGSPO
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé Roue à boudin fortes charges en polyamide moulé

Monture : série BS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé
  • électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6

Roue : série SPKGSPO

  • polyamide moulé de première qualité, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
    SPKGSPO 250K: A45
    SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-SPKGSPO 100K
BS-SPKGSPO 125K
BS-SPKGSPO 150K
BS-SPKGSPO 200K
BS-SPKGSPO 201K
BS-SPKGSPO 250K
BS-SPKGSPO 251K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

214.83 €

1 23 jours 157485,01 à 750,0014011010050157240010046600

234.90 €

1 7 jours 170485,01 à 750,0014011012550170265012546750

313.24 €

1 7 jours 200750.01 ou plus14011015060200306015046900

444.60 €

1 23 jours 245Jusqu'à 35.0140110200602454532200531300

780.08 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.0175140250752458360200802500

925.45 €

1 23 jours 380Jusqu'à 35.0175140300903058534250652100

1,176.12 €

1 23 jours 480Jusqu'à 35.02001604009030511600250803000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore D
Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique