Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VW

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-VW
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série VW

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-VW 125R
B-VW 125R-FA
B-VW 125R-SG
B-VW 125R-SG-FA
B-VW 162R
B-VW 162R-FA
B-VW 162R-SG
B-VW 162R-SG-FA
B-VW 202R
B-VW 202R-FA
B-VW 202R-SG
B-VW 202R-SG-FA
B-VW 260K
B-VW 260R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

41.30 €

1 5 jours 19535.01 à 80.001008516040roulement à rouleaux150102112538noirnono-2550

48.88 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleaux150104812538noirnono-2550

44.51 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleaux15099812538grisouioui-2550

52.10 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleaux150105912538grisouioui-2550

63.23 €

1 7 jours 23535.01 à 80.0014011020050roulement à rouleaux195183616040noirnono-2570

72.91 €

1 7 jours 30835.01 à 80.0014011026085roulement à rouleaux195193516040noirnono-2570

70.62 €

1 7 jours 30835.01 à 80.0014011026085roulement à rouleaux195185216040grisouioui-2570

80.30 €

1 7 jours 15035.01 à 80.0014011012538roulement à rouleaux195193016040grisouioui-2570

82.27 €

1 5 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleaux235258020050noirnono-25100

93.30 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleaux235271020050noirnono-25100

92.55 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleaux235257920050grisouioui-25100

103.58 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleaux235289020050grisouioui-25100

282.80 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0022013012538roulement à billes308694026085noirnono-20200

267.30 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0022013012538roulement à rouleaux308670526085noirnono-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 50 Shore A Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique