Roulette fixe en acier inox, série BX-PO

Roulette fixe en acier inox, série BX-PO
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-PO 75G
BX-PO 75XR
BX-PO 80G
BX-PO 80G-ELS
BX-PO 80KAD
BX-PO 80XR
BX-PO 100G
BX-PO 100G-ELS
BX-PO 100KAD
BX-PO 100XR
BX-PO 125G
BX-PO 125G-ELS
BX-PO 125KAD
BX-PO 125XR
BX-PO 150G
BX-PO 150G-ELS
BX-PO 150XK
BX-PO 150XR
BX-PO 160G
BX-PO 160G-ELS
BX-PO 160XK
BX-PO 160XR
BX-PO 200G
BX-PO 200G-ELS
BX-PO 200XK
BX-PO 200XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

42.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisse1003147532blanc naturelblanc natureloui-25150

52.72 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à rouleaux1003417532blanc naturelblanc natureloui-25150

43.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050moyeu lisse1023228032blanc naturelblanc natureloui-25150

57.48 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858030moyeu lisse1023398032grisgrisoui-25150

51.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)1023628032blanc naturelblanc naturelno-20150

53.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032roulement à rouleaux1023478032blanc naturelblanc natureloui-25150

57.78 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse12552910037blanc naturelblanc natureloui-25250

73.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisse12554810037grisgrisoui-25250

64.82 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Conductivité1008515050roulement à billes (C)12556310037blanc naturelblanc naturelno-20250

64.15 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulement à rouleaux12556210037blanc naturelblanc natureloui-25250

63.60 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050moyeu lisse15064012540blanc naturelblanc natureloui-25250

82.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050moyeu lisse15067212540grisgrisoui-25250

72.90 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00Conductivité1008516050roulement à billes (C)15066012540blanc naturelblanc naturelno-20250

71.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-1008516050roulement à rouleaux15067012540blanc naturelblanc natureloui-25250

114.68 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050moyeu lisse190114615050blanc naturelblanc natureloui-25400

142.14 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisse190115515050grisgrisoui-25400

178.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00Conductivité14011020050roulement à billes190144815050blanc naturelblanc natureloui-20400

128.28 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux190124415050blanc naturelblanc natureloui-25400

119.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisse195123416050blanc naturelblanc natureloui-25400

149.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100320,01 à 485,00-1401107532moyeu lisse195122316050grisgrisoui-25400

181.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100320,01 à 485,00-1401107532roulement à billes195148616050blanc naturelblanc natureloui-20400

133.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032roulement à rouleaux195130216050blanc naturelblanc natureloui-25400

143.20 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00Conductivité1401108032moyeu lisse235150020050blanc naturelblanc natureloui-25400

184.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032moyeu lisse235154420050grisgrisoui-25400

203.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,00-1401108032roulement à billes235180020050blanc naturelblanc natureloui-20400

155.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010038roulement à rouleaux235156220050blanc naturelblanc natureloui-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique