Monture : série BX
Roue : série POH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BX-POH 81G |
BX-POH 100G |
BX-POH 125G |
BX-POH 150G |
BX-POH 150HXK |
BX-POH 200G |
BX-POH 200HXK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 | 23 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 80 | 32 | moyeu lisse | 102 | 342 | 80 | 32 | 150 | ||
60.95 € | 1 | 23 jours | 125 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | moyeu lisse | 125 | 554 | 100 | 30 | 240 | ||
71.03 € | 1 | 23 jours | 150 | 220,01 à 320,00 | 100 | 85 | 125 | 40 | moyeu lisse | 150 | 742 | 125 | 40 | 250 | ||
137.04 € | 1 | 23 jours | 190 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | moyeu lisse | 190 | 1442 | 150 | 50 | 400 | ||
194.18 € | 1 | 23 jours | 190 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 150 | 50 | roulement à billes | 190 | 1648 | 150 | 50 | 400 | ||
186.34 € | 1 | 23 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | moyeu lisse | 235 | 1934 | 200 | 50 | 400 | ||
252.03 € | 1 | 23 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à billes | 235 | 2149 | 200 | 50 | 400 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | naturelle | Couleur de la jante | naturelle |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 170 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles