Roulette fixe en acier inox, série BX-POHI

Roulette fixe en acier inox, série BX-POHI
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-POHI 81G
BX-POHI 100G
BX-POHI 125G
BX-POHI 150G
BX-POHI 150HXK
BX-POHI 200G
BX-POHI 200HXK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

55.22 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisse1023628032150

69.22 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Résistance à la chaleur1008510040moyeu lisse12558510030250

83.33 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00Résistance à la chaleur1008512540moyeu lisse15080212540300

164.37 €

1 7 jours 150320,01 à 485,00Résistance à la chaleur14011012540moyeu lisse190140615050400

218.30 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010035roulement à billes190164815050400

219.53 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010035moyeu lisse235207120050400

276.75 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-14011010035roulement à billes235240020050400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette fixe Compatible autoclave oui
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 250
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique