Roulette fixe en acier inox, série BX-POSI (Numéros de référence)

Roulette fixe en acier inox, série BX-POSI
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POSI

  • bande de roulement : caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : thermoplast hautes températures, non cassant, couleur gris foncé

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-POSI 100G
BX-POSI 125G
BX-POSI 125G-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance max. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

88.13 €

1 7 jours 15012540125644100noirnono250100

125.65 €

1 7 jours 15012540150832125noirnono250120

129.11 €

1 7 jours 19015045150854125gris foncéouioui240120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no
Antirouille oui Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique