Roulette fixe en acier inox, série BX-POTHS

Roulette fixe en acier inox, série BX-POTHS
Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BX-POTHS 100G
BX-POTHS 100XKA
BX-POTHS 100XR
BX-POTHS 125G
BX-POTHS 125XKA
BX-POTHS 125XR
BX-POTHS 160G
BX-POTHS 160XK
BX-POTHS 160XR
BX-POTHS 200G
BX-POTHS 200XK
BX-POTHS 200XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

73.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516045moyeu lisse12557610035-25200

90.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516045roulement à billes (C)12559810035-20200

78.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à rouleaux12560310035-25200

82.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-1008520050moyeu lisse15072412540-25250

100.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235220,01 à 320,00-1008520050roulement à billes (C)15075212540-20250

87.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleaux15076812540-25250

161.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00Conductivité14011010032moyeu lisse195130616045-25400

218.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00-14011010032roulement à billes195162416045-20400

172.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,00Conductivité14011010032roulement à rouleaux195143616045-25400

184.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012532moyeu lisse235182820050-25400

248.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00Conductivité14011012532roulement à billes235213020050-20400

196.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150320,01 à 485,00-14011012532roulement à rouleaux235192320050-25400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de produit roulette fixe Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique