Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Longueur de la plaque L(mm)
  • Largeur de la plaque W(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue B(mm)
  • Hauteur totale(mm)
  • Poids(g)
  • Diamètre de roue(mm)
  • Largeur de roue(mm)
  • Capacité de charge à 4 km/h(kg)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Roulette fixe en acier inox, série BX-VPP

Référence pièce:

encore indéterminée. 18 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type à roulettes

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Longueur de la plaque L

(mm)

Largeur de la plaque W

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Type de roulement

Hauteur totale

(mm)

Poids

(g)

Diamètre de roue

(mm)

Largeur de roue

(mm)

Capacité de charge à 4 km/h

(kg)

Quantité minimale de commande
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
170
35.01 à 80.00
100
85
125
50
moyeu lisse
102
340
80
25
50
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
170
35.01 à 80.00
100
85
125
40
roulement à rouleaux
102
361
80
25
50
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
190
35.01 à 80.00
100
85
150
40
moyeu lisse
125
586
100
30
70
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
195
35.01 à 80.00
100
85
160
40
roulement à rouleaux
125
619
100
30
70
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
195
80,01 à 140,00
100
85
160
40
moyeu lisse
150
828
125
38
100
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
195
80,01 à 140,00
100
85
160
40
roulement à rouleaux
150
878
125
38
100
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
195
80,01 à 140,00
100
85
160
40
moyeu lisse
190
1546
150
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
235
80,01 à 140,00
140
110
200
50
moyeu lisse
190
1399
150
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
235
80,01 à 140,00
100
85
200
50
roulement à rouleaux
190
1640
150
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
235
80,01 à 140,00
140
110
200
50
roulement à rouleaux
190
1488
150
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
235
80,01 à 140,00
100
85
200
50
moyeu lisse
195
1654
160
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
102
80,01 à 140,00
140
110
80
25
moyeu lisse
195
1509
160
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
102
80,01 à 140,00
100
85
80
25
roulement à rouleaux
195
1720
160
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
108
80,01 à 140,00
140
110
75
32
roulement à rouleaux
195
1555
160
40
135
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
108
140,01 à 220,00
100
85
75
32
moyeu lisse
235
2365
200
50
205
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
140
140,01 à 220,00
140
110
100
37
moyeu lisse
235
2232
200
50
205
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
140
140,01 à 220,00
100
85
100
32
roulement à rouleaux
235
2440
200
50
205
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
120
140,01 à 220,00
140
110
80
40
roulement à rouleaux
235
2320
200
50
205
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
43.12 €
( 51.31 € )
7 jours ouvrables
49.28 €
( 58.64 € )
7 jours ouvrables
54.56 €
( 64.93 € )
7 jours ouvrables
61.71 €
( 73.43 € )
7 jours ouvrables
61.76 €
( 73.49 € )
7 jours ouvrables
67.23 €
( 80.00 € )
7 jours ouvrables
202.58 €
( 241.07 € )
7 jours ouvrables
110.71 €
( 131.74 € )
7 jours ouvrables
212.98 €
( 253.45 € )
7 jours ouvrables
121.11 €
( 144.12 € )
7 jours ouvrables
203.53 €
( 242.20 € )
7 jours ouvrables
111.66 €
( 132.88 € )
7 jours ouvrables
213.90 €
( 254.54 € )
7 jours ouvrables
122.04 €
( 145.23 € )
7 jours ouvrables
268.42 €
( 319.42 € )
7 jours ouvrables
138.53 €
( 164.85 € )
7 jours ouvrables
277.35 €
( 330.05 € )
7 jours ouvrables
147.45 €
( 175.47 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

Monture : série BX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C