Roulette d’immobilisation, série HRIG-POA

Roulette d’immobilisation, série HRIG-POA
Roulette d’immobilisation avec patin d’immobilisation intégré et trou central, roue en polyamide

Monture : série HRIG

  • aluminium injecté, revêtement par poudre, couleur ivoire
  • chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
  • platine à visser hexagonale en acier
  • filetage intérieur dans le trou central
  • patin d’immobilisation en caoutchouc dur
  • réglage en hauteur par clé plate ou par molette de réglage intégrée
  • pièces en acier, électro-zinguées, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • Capacité de charge déterminée dans les conditions d’essai suivantes :
    – vitesse : max. 1 km/h
    – température : +15 °C à +30 °C
    – dureté, surface de roulement horizontale sans obstacle
    – parcours : après chaque parcours max. de 50 m, une pause de refroidissement de 15 minutes est impérative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRIG-POA 45G
HRIG-POA 50G
HRIG-POA 63G
HRIG-POA 72G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

49.68 €

1 5 jours 724518724084518

65.05 €

1 5 jours 845024846825024

89.35 €

1 5 jours 102633010212316330

111.30 €

1 5 jours 120723212016087232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Autres
Type de roulement moyeu lisse Matériau Matière synthétique Type de produit roulette d’immobilisation
Compatible autoclave no Type de montage filetage intérieur Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique