Roulette d’immobilisation, série HRLK-ALST (Numéros de référence)

Roulette d’immobilisation, série HRLK-ALST
Roulette d’immobilisation avec pédale d’actionnement fixe et patin d’immobilisation intégré, avec platine à visser Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série HRLK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • patin d’immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
  • réglage en hauteur à l'aide de la pédale

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRLK-ALST 82K
HRLK-ALST 100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)

221.12 €

1 5 jours 12080120231280

221.79 €

1 5 jours 1401001402504100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Matériau de la roue Aluminium
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85 Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette d’immobilisation Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement vert
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 230

Assistance technique