Monture : série HRLSD
Roue : série GTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HRLSD-GTH 127K
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 150 | Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Autres | Longueur de la plaque L(mm) | 175 | Largeur de la plaque W(mm) | 140 |
Diam. de roue D(Ø) | 125 | Largeur de roue B(mm) | 40 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette d’immobilisation |
Hauteur totale(mm) | 170 | Poids(g) | 14728 | Diamètre de roue(mm) | 125 |
Largeur de roue(mm) | 50 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 1300 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRLSD-GTH, le numéro d'article est le suivant: HRLSD-GTH 127K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRLSD-GTH 127K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles