Roulette d’immobilisation, série HRLSD-SPO

Roulette d’immobilisation, série HRLSD-SPO
Roulette d’immobilisation avec patin d’immobilisation intégré et platine à visser, version en acier mécano-soudé, roue fortes charges en polyamide

Monture : série HRLSD

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • douille de guidage soudée pour patin d’immobilisation très stable
  • capacité d’ajustement des roues et du patin d’immobilisation à l’aide d’une clé plate (SW24)
  • Graisseur

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • La garde au sol du pied vaut pour le pédale d’immobilisation et la vis de réglage de niveau serrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRLSD-SPO 125K

Référence pièce
HRLSD-SPO 125K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

775.79 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 190 Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 175 Largeur de la plaque W(mm) 140
Diam. de roue D(Ø) 150 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Type de produit roulette d’immobilisation
Hauteur totale(mm) 170 Poids(g) 11830 Diamètre de roue(mm) 125
Largeur de roue(mm) 40 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 1300

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRLSD-SPO, le numéro d'article est le suivant: HRLSD-SPO 125K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRLSD-SPO 125K.

Assistance technique