Monture : série L
Roue : série ALB
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.40 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante | 125 | 956 | 100 | 40 | 250 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1094 | 100 | 40 | 250 | ||
157.54 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1300 | 100 | 40 | 250 | ||
140.77 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante | 125 | 1163 | 100 | 40 | 250 | ||
131.57 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1175 | 100 | 40 | 250 | ||
167.94 € | 1 | 23 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 125 | 1354 | 100 | 40 | 250 | ||
107.45 € | 1 | 7 jours | 195 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | roulette pivotante | 150 | 1078 | 125 | 40 | 250 | ||
125.53 € | 1 | 7 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1234 | 125 | 40 | 250 | ||
161.90 € | 1 | 23 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1510 | 125 | 40 | 250 | ||
143.82 € | 1 | 23 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulette pivotante | 150 | 1354 | 125 | 40 | 250 | ||
134.62 € | 1 | 7 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1295 | 125 | 40 | 250 | ||
170.99 € | 1 | 23 jours | 235 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 150 | 1512 | 125 | 40 | 250 | ||
156.72 € | 1 | 7 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulette pivotante | 190 | 2486 | 150 | 50 | 400 | ||
200.70 € | 1 | 7 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 2882 | 150 | 50 | 400 | ||
240.32 € | 1 | 23 jours | 235 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 3496 | 150 | 50 | 400 | ||
196.32 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante | 190 | 3108 | 150 | 50 | 400 | ||
187.85 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 3126 | 150 | 50 | 400 | ||
227.45 € | 1 | 23 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 190 | 3719 | 150 | 50 | 400 | ||
171.34 € | 1 | 7 jours | 295 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 250 | 60 | roulette pivotante | 195 | 2592 | 160 | 50 | 400 | ||
248.92 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 195 | 3000 | 160 | 50 | 400 | ||
288.54 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 195 | 3524 | 160 | 50 | 400 | ||
215.34 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 195 | 2938 | 160 | 50 | 400 | ||
254.94 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 195 | 3585 | 160 | 50 | 400 | ||
210.95 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 195 | 3190 | 160 | 50 | 400 | ||
202.47 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 195 | 3206 | 160 | 50 | 400 | ||
242.08 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 195 | 3739 | 160 | 50 | 400 | ||
192.46 € | 1 | 5 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 235 | 2974 | 200 | 50 | 400 | ||
270.05 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3303 | 200 | 50 | 400 | ||
311.85 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3942 | 200 | 50 | 400 | ||
237.00 € | 1 | 5 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3432 | 200 | 50 | 400 | ||
278.80 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 235 | 4130 | 200 | 50 | 400 | ||
234.26 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 235 | 3644 | 200 | 50 | 400 | ||
223.60 € | 1 | 7 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3575 | 200 | 50 | 400 | ||
265.40 € | 1 | 23 jours | 125 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 235 | 3575 | 200 | 50 | 400 | ||
302.05 € | 1 | 7 jours | 125 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 295 | 4574 | 250 | 60 | 500 | ||
388.20 € | 1 | 23 jours | 125 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante | 295 | 5610 | 250 | 60 | 500 | ||
333.18 € | 1 | 7 jours | 125 | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 5211 | 250 | 60 | 500 | ||
419.34 € | 1 | 23 jours | 125 | 485,01 à 750,00 | Conductivité | 140 | 110 | 100 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 6043 | 250 | 60 | 500 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles