Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALST

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-ALST 80K
L-ALST 80K-FI
L-ALST 80K-ST
L-ALST 100K
L-ALST 100K-AS
L-ALST 100K-AS-FS
L-ALST 100K-FI
L-ALST 100K-FI-AS
L-ALST 100K-FI-AS-FS
L-ALST 100K-FI-FS
L-ALST 100K-FS
L-ALST 100K-ST
L-ALST 100K-ST-AS
L-ALST 100K-ST-AS-FS
L-ALST 100K-ST-FS
L-ALST 125K
L-ALST 125K-AS
L-ALST 125K-AS-FS
L-ALST 125K-FI
L-ALST 125K-FI-AS
L-ALST 125K-FI-AS-FS
L-ALST 125K-FI-FS
L-ALST 125K-FS
L-ALST 125K-ST
L-ALST 125K-ST-AS
L-ALST 125K-ST-AS-FS
L-ALST 125K-ST-FS
L-ALST 150K
L-ALST 150K-AS
L-ALST 150K-AS-FS
L-ALST 150K-FI
L-ALST 150K-FI-AS
L-ALST 150K-FI-AS-FS
L-ALST 150K-FI-FS
L-ALST 150K-FS
L-ALST 150K-ST
L-ALST 150K-ST-AS
L-ALST 150K-ST-AS-FS
L-ALST 150K-ST-FS
L-ALST 160K
L-ALST 160K-AS
L-ALST 160K-AS-FS
L-ALST 160K-CS11
L-ALST 160K-CS11-AS
L-ALST 160K-CS11-AS-FS
L-ALST 160K-CS11-FS
L-ALST 160K-FI
L-ALST 160K-FI-AS
L-ALST 160K-FI-AS-FS
L-ALST 160K-FI-FS
L-ALST 160K-FS
L-ALST 160K-ST
L-ALST 160K-ST-AS
L-ALST 160K-ST-AS-FS
L-ALST 160K-ST-FS
L-ALST 180K
L-ALST 180K-FI
L-ALST 180K-FI-FS
L-ALST 180K-FS
L-ALST 180K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

73.42 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00Antistatique1008512540roulette pivotante1027488030vert200

90.47 €

1 5 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulette pivotante avec blocage1028628030vert200

100.59 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulette pivotante avec blocage1029248030vert200

79.87 €

1 5 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante12598910040vert250

98.40 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante12598910040gris foncé250

134.77 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante125119910040gris foncé250

96.64 €

1 5 jours 150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage125112010040vert250

115.16 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage125112210040gris foncé250

151.53 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage125133010040gris foncé250

133.00 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage125130010040vert250

116.23 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante125119010040vert250

107.04 €

1 7 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage125121010040vert250

125.57 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage125118310040gris foncé250

161.93 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage125139010040gris foncé250

143.40 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage125138710040vert250

91.94 €

1 5 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante150119012540vert250

110.63 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante150116012540gris foncé250

147.00 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante150140012540gris foncé250

110.04 €

1 5 jours 190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage150134012540vert250

128.73 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage150134412540gris foncé250

165.10 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516050roulette pivotante avec blocage150160312540gris foncé250

146.40 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Antistatique1008516050roulette pivotante avec blocage150160812540vert250

128.30 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Antistatique1008516050roulette pivotante150145912540vert250

119.10 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-1008516050roulette pivotante avec blocage150138112540vert250

137.82 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Antistatique1008516050roulette pivotante avec blocage150138112540gris foncé250

174.19 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Antistatique1008516050roulette pivotante avec blocage150160612540gris foncé250

155.49 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516050roulette pivotante avec blocage150161012540vert250

135.84 €

1 5 jours 195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante190254015050vert400

157.74 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante190257615050gris foncé400

197.35 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante190314815050gris foncé400

179.84 €

1 5 jours 195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190293515050vert400

201.73 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190296515050gris foncé400

241.35 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190355415050gris foncé400

219.44 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage190356015050vert400

175.43 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante190346015050vert400

166.97 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190318215050vert400

188.87 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante avec blocage190347915050gris foncé400

228.49 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante avec blocage190377515050gris foncé400

206.56 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante avec blocage190379015050vert400

141.24 €

1 5 jours 215320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante195264216050vert400

164.82 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante195266816050gris foncé400

204.43 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante195328616050gris foncé400

218.82 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195300016050vert400

242.40 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage195299716050gris foncé400

282.00 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage195360516050gris foncé400

258.42 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195356016050vert400

185.23 €

1 5 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage195300716050vert400

208.81 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage195301016050gris foncé400

248.42 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195365316050gris foncé400

224.84 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195366016050vert400

180.84 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante195328016050vert400

172.37 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage195324016050vert400

195.95 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195321716050gris foncé400

235.57 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195382516050gris foncé400

211.97 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage195387316050vert400

162.97 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante215286918050vert400

211.68 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage215335918050vert400

253.48 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage215412018050vert400

204.75 €

1 23 jours 295320,01 à 485,00-14011025050roulette pivotante215366218050vert400

194.10 €

1 7 jours 295320,01 à 485,00-14011025050roulette pivotante avec blocage215354618050vert400

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique