Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-ALTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-ALTH 80K
L-ALTH 80K-AS
L-ALTH 80K-FI
L-ALTH 80K-FI-AS
L-ALTH 80K-ST
L-ALTH 80K-ST-AS
L-ALTH 100K
L-ALTH 100K-AS
L-ALTH 100K-AS-FS
L-ALTH 100K-FI
L-ALTH 100K-FI-AS
L-ALTH 100K-FI-AS-FS
L-ALTH 100K-FI-FS
L-ALTH 100K-FS
L-ALTH 100K-ST
L-ALTH 100K-ST-AS
L-ALTH 100K-ST-AS-FS
L-ALTH 100K-ST-FS
L-ALTH 125K
L-ALTH 125K-AS
L-ALTH 125K-AS-CO
L-ALTH 125K-AS-CO-FS
L-ALTH 125K-AS-FS
L-ALTH 125K-CO
L-ALTH 125K-CO-FS
L-ALTH 125K-FI
L-ALTH 125K-FI-AS
L-ALTH 125K-FI-AS-CO
L-ALTH 125K-FI-AS-CO-FS
L-ALTH 125K-FI-AS-FS
L-ALTH 125K-FI-CO
L-ALTH 125K-FI-CO-FS
L-ALTH 125K-FI-FS
L-ALTH 125K-FS
L-ALTH 125K-ST
L-ALTH 125K-ST-AS
L-ALTH 125K-ST-AS-CO
L-ALTH 125K-ST-AS-CO-FS
L-ALTH 125K-ST-AS-FS
L-ALTH 125K-ST-CO
L-ALTH 125K-ST-CO-FS
L-ALTH 125K-ST-FS
L-ALTH 150K
L-ALTH 150K-AS
L-ALTH 150K-AS-FS
L-ALTH 150K-FI
L-ALTH 150K-FI-AS
L-ALTH 150K-FI-AS-FS
L-ALTH 150K-FI-FS
L-ALTH 150K-FS
L-ALTH 150K-ST
L-ALTH 150K-ST-AS
L-ALTH 150K-ST-AS-FS
L-ALTH 150K-ST-FS
L-ALTH 151K
L-ALTH 151K-AS
L-ALTH 151K-AS-FS
L-ALTH 151K-FI
L-ALTH 151K-FI-AS
L-ALTH 151K-FI-AS-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

67.62 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation71140,01 à 220,00-100855018roulette pivotante1027418030brun clair200

87.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation101140,01 à 220,00-100857523roulette pivotante1027328030gris200

84.68 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation101140,01 à 220,00-100857523roulette pivotante avec blocage1028628030brun clair200

104.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71140,01 à 220,00-100855019roulette pivotante avec blocage1028468030gris200

94.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71140,01 à 220,00Conductivité100855019roulette pivotante avec blocage1029188030brun clair200

114.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation71140,01 à 220,00-100855019roulette pivotante avec blocage1029338030gris200

75.08 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante12596910040brun clair250

95.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante12595510040gris250

131.59 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante125116210040gris250

91.82 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage125110410040brun clair250

111.97 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage125108810040gris250

148.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage125128010040gris250

128.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage125128010040brun clair250

111.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante125117610040brun clair250

102.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage125116710040brun clair250

122.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage125116910040gris250

158.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage125135910040gris250

138.62 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage125137410040brun clair250

84.15 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante150112512540brun clair250

105.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante150110012540gris250

120.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante150114712540gris250

156.51 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante150139512540gris250

141.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante150137812540gris250

99.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante150113912540brun clair250

135.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante150142412540brun clair250

102.23 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage150126612540brun clair250

123.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage150127112540gris250

138.24 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage150127712540gris250

174.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage150154412540gris250

159.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage150155312540gris250

117.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage150128812540brun clair250

153.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage150158012540brun clair250

138.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante avec blocage150151012540brun clair250

120.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515050roulette pivotante150139212540brun clair250

111.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515050roulette pivotante avec blocage150134012540brun clair250

132.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150135012540gris250

147.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515040roulette pivotante avec blocage150136412540gris250

183.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515040roulette pivotante avec blocage150156212540gris250

168.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150154812540gris250

126.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515040roulette pivotante avec blocage150133012540brun clair250

162.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00Antistatique1008515040roulette pivotante avec blocage150164012540brun clair250

147.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190220,01 à 320,00-1008515040roulette pivotante avec blocage150161612540brun clair250

132.69 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00-14011015040roulette pivotante190257615050brun clair400

154.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00-14011015040roulette pivotante190255015050gris400

194.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00Antistatique14011015040roulette pivotante190314015050gris400

176.68 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00Antistatique14011015040roulette pivotante avec blocage190298515050brun clair400

198.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,00-14011015040roulette pivotante avec blocage190296115050gris400

238.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190355015050gris400

216.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage190355015050brun clair400

172.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante190315015050brun clair400

163.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage190316015050brun clair400

185.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage190314515050gris400

225.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190376115050gris400

203.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190374515050brun clair400

121.60 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante190219215040brun clair400

141.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante190222215040gris400

181.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante190280015040gris400

165.36 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage190259815040brun clair400

185.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage190260815040gris400

224.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage190316915040gris400

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique