Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-PATH

Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-PATH
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDA-PATH 50G
LDA-PATH 50G-FI
LDA-PATH 50KF
LDA-PATH 50KF-ELS
LDA-PATH 50KF-FI
LDA-PATH 50KF-FI-ELS
LDA-PATH 75G
LDA-PATH 75G-FI
LDA-PATH 75KF
LDA-PATH 75KF-ELS
LDA-PATH 75KF-FI
LDA-PATH 75KF-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

15.18 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité5019moyeu lisse712565019-2580

19.49 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00-5019moyeu lisse713055019-2580

23.45 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité5019roulement à billes (C)712765019-2080

36.30 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00-5019roulement à billes (C)712835019-2080

27.75 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00Conductivité5019roulement à billes (C)713255019-2080

40.60 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)713315019-2080

31.31 €

1 7 jours 10180,01 à 140,00Conductivité7525moyeu lisse1015267525-25100

38.05 €

1 7 jours 10180,01 à 140,00-7525moyeu lisse1015947525-25100

39.19 €

1 7 jours 10180,01 à 140,00Conductivité7525roulement à billes (C)1016227525-20100

65.54 €

1 7 jours 10180,01 à 140,00-7525roulement à billes (C)1016397525-20100

45.91 €

1 7 jours 10180,01 à 140,00Conductivité7525roulement à billes (C)1016917525-20100

72.26 €

1 7 jours 10180,01 à 140,00-7525roulement à billes (C)1017107525-20100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique