Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-POA

Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-POA
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDA-POA 50G
LDA-POA 50G-FI
LDA-POA 75G
LDA-POA 75G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

12.05 €

1 5 jours 10135.01 à 80.00Conductivité752571237501880

16.35 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00-501871286501880

21.01 €

1 7 jours 7180,01 à 140,00-50181014597523100

27.75 €

1 7 jours 7180,01 à 140,00-50181015317523100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique