Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-TPA

Roulette d’appareil jumelée pivotante, série LDA-TPA
Roulette d’appareil jumelée pivotante avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDA-TPA 50G
LDA-TPA 50G-ELS
LDA-TPA 50G-FI
LDA-TPA 50G-FI-ELS
LDA-TPA 50KF
LDA-TPA 50KF-ELS
LDA-TPA 50KF-FI
LDA-TPA 50KF-FI-ELS
LDA-TPA 75G
LDA-TPA 75G-ELS
LDA-TPA 75G-FI
LDA-TPA 75G-FI-ELS
LDA-TPA 75KF
LDA-TPA 75KF-ELS
LDA-TPA 75KF-FI
LDA-TPA 75KF-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

13.62 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7135.01 à 80.00Conductivité5018moyeu lisse712425019gris argent80

23.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7135.01 à 80.00-5018moyeu lisse712475019noir60

17.91 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7135.01 à 80.00Conductivité5018moyeu lisse712905019gris argent80

27.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10135.01 à 80.00-7525moyeu lisse712985019noir60

20.35 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)712655019gris argent80

29.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)712675019noir60

24.65 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10135.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billes (C)713145019gris argent80

34.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)713165019noir60

23.85 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10180,01 à 140,00Conductivité7525moyeu lisse1014947525gris argent100

36.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation6580,01 à 140,00-6029moyeu lisse1015097525noir100

30.60 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation5680,01 à 140,00-5029moyeu lisse1015607525gris argent100

43.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation6580,01 à 140,00-6034moyeu lisse1015707525noir100

33.43 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation5680,01 à 140,00-5033roulement à billes (C)1015977525gris argent100

45.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation6580,01 à 140,00-6035roulement à billes (C)1016107525noir100

40.17 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)1016707525gris argent100

52.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-10032roulement à billes (C)1016797525noir100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée pivotante
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique