Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-PO

Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-PO
Roulette jumelée pivotante compacte, roue en polyamide

Monture : série LD

  • Monture pivotante : zamac
  • chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
  • tige filetée en acier, zinguée

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LD-PO 60G

Référence pièce
LD-PO 60G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.83 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 195 Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Diam. de roue D(Ø) 160 Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette jumelée pivotante Hauteur totale(mm) 65 Poids(g) 419
Diamètre de roue(mm) 60 Largeur de roue(mm) 29 Compatible autoclave no
Type de montage tige filetée Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 250 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 250

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-PO, le numéro d'article est le suivant: LD-PO 60G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LD-PO 60G.

Assistance technique