Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-POA

Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-POA
Roulette jumelée pivotante compacte, roue en polyamide

Monture : série LD

  • Monture pivotante : zamac
  • chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
  • tige filetée en acier, zinguée

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LD-POA 52G

Référence pièce
LD-POA 52G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.07 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 195 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Conductivité Diam. de roue D(Ø) 160
Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette jumelée pivotante Hauteur totale(mm) 56
Poids(g) 378 Diamètre de roue(mm) 50 Largeur de roue(mm) 29
Compatible autoclave no Type de montage tige filetée Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 210
Capacité de charge à 3 km/h(kg) 210

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-POA, le numéro d'article est le suivant: LD-POA 52G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LD-POA 52G.

Assistance technique