Monture : série LD
Roue : série POEV
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LD-POEV 60KF
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 195 | Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 40 |
Type de roulement | roulement à billes (CC) | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | roulette jumelée pivotante | Hauteur totale(mm) | 65 | Poids(g) | 577 |
Diamètre de roue(mm) | 60 | Largeur de roue(mm) | 34 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | tige filetée | Dureté du revêtement | 65 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 60 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 240 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 240 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante compacte, série LD-POEV, le numéro d'article est le suivant: LD-POEV 60KF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LD-POEV 60KF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles