Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PO

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-PO 60G
LE-PO 60G-RA
LE-PO 60KF
LE-PO 60KF-RA
LE-PO 75G
LE-PO 75G-FA
LE-PO 75G-FI
LE-PO 75G-FI-FA
LE-PO 75R
LE-PO 75R-FA
LE-PO 75R-FI
LE-PO 75R-FI-FA
LE-PO 80G
LE-PO 80G-ELS
LE-PO 80G-ELS-FA
LE-PO 80G-FA
LE-PO 80G-FI
LE-PO 80G-FI-ELS
LE-PO 80G-FI-ELS-FA
LE-PO 80G-FI-FA
LE-PO 80KA
LE-PO 80KA-ELS
LE-PO 80KA-ELS-FA
LE-PO 80KA-FA
LE-PO 80KA-FI
LE-PO 80KA-FI-ELS
LE-PO 80KA-FI-ELS-FA
LE-PO 80KA-FI-FA
LE-PO 80R
LE-PO 80R-FA
LE-PO 80R-FI
LE-PO 80R-FI-FA
LE-PO 100G
LE-PO 100G-ELS
LE-PO 100G-ELS-FA
LE-PO 100G-FA
LE-PO 100G-FI
LE-PO 100G-FI-ELS
LE-PO 100G-FI-ELS-FA
LE-PO 100G-FI-FA
LE-PO 100KA
LE-PO 100KA-ELS
LE-PO 100KA-ELS-FA
LE-PO 100KA-FA
LE-PO 100KA-FI
LE-PO 100KA-FI-ELS
LE-PO 100KA-FI-ELS-FA
LE-PO 100KA-FI-FA
LE-PO 100R
LE-PO 100R-FA
LE-PO 100R-FI
LE-PO 100R-FI-FA
LE-PO 125G
LE-PO 125G-ELS
LE-PO 125G-ELS-FA
LE-PO 125G-FA
LE-PO 125G-FI
LE-PO 125G-FI-ELS
LE-PO 125G-FI-ELS-FA
LE-PO 125G-FI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

19.44 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante804846029blanc naturelblanc naturel-25150150

27.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage805296029blanc naturelblanc naturel-25150150

25.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032roulement à billes (C)roulette pivotante805226032blanc naturelblanc naturel-20150150

33.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage805726032blanc naturelblanc naturel-20150150

20.07 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1004817532blanc naturelblanc naturel-25150-

26.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1005147532blanc naturelblanc naturel-25150-

29.87 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1005877532blanc naturelblanc naturel-25150-

36.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1006227532blanc naturelblanc naturel-25150-

26.10 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante1005087532blanc naturelblanc naturel-25150-

33.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante1005497532blanc naturelblanc naturel-25150-

35.89 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1006177532blanc naturelblanc naturel-25150-

42.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1006507532blanc naturelblanc naturel-25150-

21.09 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1024958032blanc naturelblanc naturel-25150-

34.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510040moyeu lisseroulette pivotante1024988032grisgris-25150-

41.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510040moyeu lisseroulette pivotante1025418032grisgris-25150-

27.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante1025228032blanc naturelblanc naturel-25150-

30.86 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025988032blanc naturelblanc naturel-25150-

44.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026158032grisgris-25150-

51.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026518032grisgris-25150-

37.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025628032blanc naturelblanc naturel-25150-

26.47 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante1025388032blanc naturelblanc naturel-20150-

40.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante1025488032grisgris-20150-

46.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante1025708032grisgris-20150-

33.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à billes (C)roulette pivotante1025658032blanc naturelblanc naturel-20150-

36.03 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026428032blanc naturelblanc naturel-20150-

49.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026328032grisgris-20150-

56.49 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026688032grisgris-20150-

42.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026698032blanc naturelblanc naturel-20150-

26.47 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante1025168032blanc naturelblanc naturel-25150-

33.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante1025548032blanc naturelblanc naturel-25150-

36.27 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026248032blanc naturelblanc naturel-25150-

43.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026558032blanc naturelblanc naturel-25150-

26.80 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante12559210037blanc naturelblanc naturel-25150-

42.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante12560510037grisgris-25150-

51.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante12568210037grisgris-25150-

35.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante12566410037blanc naturelblanc naturel-25150-

37.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12571410037blanc naturelblanc naturel-25150-

52.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12571810037grisgris-25150-

61.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12579810037grisgris-25150-

46.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12579410037blanc naturelblanc naturel-25150-

31.73 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12562510037blanc naturelblanc naturel-20150-

47.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12561410037grisgris-20150-

56.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12572710037grisgris-20150-

40.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12570410037blanc naturelblanc naturel-20150-

42.08 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12575010037blanc naturelblanc naturel-20150-

57.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12574810037grisgris-20150-

66.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12583210037grisgris-20150-

50.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12582010037blanc naturelblanc naturel-20150-

29.44 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante12562210037blanc naturelblanc naturel-25150-

38.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante12569010037blanc naturelblanc naturel-25150-

40.04 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12574210037blanc naturelblanc naturel-25150-

48.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12583110037blanc naturelblanc naturel-25150-

31.62 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-1008512540moyeu lisseroulette pivotante15069212540blanc naturelblanc naturel-25150-

50.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante15072412540grisgris-25150-

60.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité1008515050moyeu lisseroulette pivotante15088212540grisgris-25150-

41.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité1008515050moyeu lisseroulette pivotante15086212540blanc naturelblanc naturel-25150-

42.86 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15082012540blanc naturelblanc naturel-25150-

61.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15087012540grisgris-25150-

71.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150101812540grisgris-25150-

52.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15098012540blanc naturelblanc naturel-25150-

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique