Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POES

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POES
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue avec bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en ma tière synthétique

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POES

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-POES 100KF-FI-SG
LE-POES 100KF-SG
LE-POES 125KA-FI-SG
LE-POES 125KA-SG
LE-POES 150KA-FI-SG
LE-POES 150KA-SG
LE-POES 150KA-ST-SG
LE-POES 160KA-CS11-SG
LE-POES 160KA-FI-SG
LE-POES 160KA-SG
LE-POES 160KA-ST-SG
LE-POES 200KA-CS11-SG
LE-POES 200KA-FI-SG
LE-POES 200KA-SG
LE-POES 200KA-ST-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

59.25 €

1 7 jours 140,01 à 220,0010085roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12585210040150

42.00 €

1 7 jours 140,01 à 220,0010085roulement à billes (C)roulette pivotante12572410040150

69.38 €

1 7 jours 140,01 à 220,0010085roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15099612540150

52.21 €

1 7 jours 140,01 à 220,0010085roulement à billes (C)roulette pivotante15086212540150

138.00 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage190240315050280

105.44 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante190197515050280

129.80 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage190228615050280

153.07 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195237016050300

141.42 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195250716050300

108.83 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante195209216050300

133.20 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195238316050300

179.48 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235276320050300

171.90 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235298620050300

135.25 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante235247820050300

159.60 €

1 23 jours 220,01 à 320,00140110roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235278620050300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 55 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique