Monture : série LER
Roue : série POES
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LER-POES 100KF-FI-SG |
LER-POES 100KF-SG |
LER-POES 125KA-FI-SG |
LER-POES 125KA-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.39 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante avec blocage | 125 | 812 | 100 | ||
48.58 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante | 125 | 696 | 100 | ||
83.99 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante avec blocage | 150 | 964 | 125 | ||
59.15 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante | 150 | 821 | 125 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 125 | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 70 | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | roulement à billes (C) | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité |
Matériau | Caoutchouc | Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 55 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -25 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles