Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PP

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-PP
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue en polypropylène

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

  • polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LER-PP 60G
LER-PP 80G
LER-PP 80G-FA
LER-PP 80G-FI
LER-PP 80G-FI-FA
LER-PP 80R
LER-PP 80R-FA
LER-PP 80R-FI
LER-PP 80R-FI-FA
LER-PP 100G
LER-PP 100G-FA
LER-PP 100G-FI
LER-PP 100G-FI-FA
LER-PP 100KA
LER-PP 100KA-EL
LER-PP 100KA-EL-FA
LER-PP 100KA-FA
LER-PP 100KA-FI
LER-PP 100KA-FI-EL
LER-PP 100KA-FI-EL-FA
LER-PP 100KA-FI-FA
LER-PP 100R
LER-PP 100R-FA
LER-PP 100R-FI
LER-PP 100R-FI-FA
LER-PP 125G
LER-PP 125G-FA
LER-PP 125G-FI
LER-PP 125G-FI-FA
LER-PP 125KA
LER-PP 125KA-EL
LER-PP 125KA-EL-FA
LER-PP 125KA-FA
LER-PP 125KA-FI
LER-PP 125KA-FI-EL
LER-PP 125KA-FI-EL-FA
LER-PP 125KA-FI-FA
LER-PP 125R
LER-PP 125R-FA
LER-PP 125R-FI
LER-PP 125R-FI-FA
LER-PP 150G
LER-PP 150G-FA
LER-PP 150G-FI
LER-PP 150G-FI-FA
LER-PP 150K
LER-PP 150K-EL
LER-PP 150K-EL-FA
LER-PP 150K-FA
LER-PP 150K-FI
LER-PP 150K-FI-EL
LER-PP 150K-FI-EL-FA
LER-PP 150K-FI-FA
LER-PP 150R
LER-PP 150R-FA
LER-PP 150R-FI
LER-PP 150R-FI-FA
LER-PP 200G
LER-PP 200G-FA
LER-PP 200G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

28.50 €

1 23 jours 15035.01 à 80.00-7012540moyeu lisseroulette pivotante803926029oui80

26.82 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante1024328032oui120

33.73 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante1024708032oui120

38.25 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025358032oui120

45.15 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026048032oui120

30.07 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-7012540roulement à rouleauxroulette pivotante1024548032oui120

36.97 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante1024858032oui120

41.49 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1025578032oui120

48.38 €

1 23 jours 19080,01 à 140,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026008032oui120

30.58 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante12551810037oui150

39.37 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante12559510037oui150

42.83 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12563510037oui150

51.60 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00Conductivité7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12564010037oui150

36.42 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante12555510037oui150

42.95 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante12556110037no150

51.71 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité7012540roulement à billes (C)roulette pivotante12563310037no150

45.18 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité7012540roulement à billes (C)roulette pivotante12563510037oui150

48.73 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12567910037oui150

55.27 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12568810037no150

64.05 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12575510037no150

57.52 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12575910037oui150

33.91 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-7012540roulement à rouleauxroulette pivotante12555010037oui150

42.70 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante12562010037oui150

46.17 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12565510037oui150

54.95 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12574210037oui150

33.15 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-7015050moyeu lisseroulette pivotante15060412540oui150

42.83 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-7015050moyeu lisseroulette pivotante15077012540oui150

47.66 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00Conductivité7015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15074912540oui150

57.35 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00Conductivité7015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15078012540oui150

41.40 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante15063812540oui150

48.36 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante15060812540no150

58.05 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité7015050roulement à billes (C)roulette pivotante15078212540no150

51.09 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00Conductivité7015050roulement à billes (C)roulette pivotante15081212540oui150

55.98 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15077812540oui150

62.95 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15074812540no150

72.63 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15092212540no150

65.66 €

1 23 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15095212540oui150

36.75 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-7015050roulement à rouleauxroulette pivotante15063312540oui150

46.44 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-7020050roulement à rouleauxroulette pivotante15064512540oui150

51.27 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-7020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15077812540oui150

60.95 €

1 23 jours 235140,01 à 220,00-7020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15093112540oui150

59.32 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050moyeu lisseroulette pivotante190132015050oui300

70.35 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050moyeu lisseroulette pivotante190176015050oui300

86.26 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité8820050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190173015050oui300

97.32 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité8820050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190202015050oui300

81.04 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à billesroulette pivotante190158215050oui300

90.62 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à billesroulette pivotante190158215050no300

101.65 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité8820050roulement à billesroulette pivotante190180315050no300

92.08 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité8820050roulement à billesroulette pivotante190180315050oui300

106.86 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190196415050oui300

116.44 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190196415050no300

127.48 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190218515050no300

117.90 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190218515050oui300

64.90 €

1 7 jours 235220,01 à 320,00-8820050roulement à rouleauxroulette pivotante190140015050oui300

75.93 €

1 23 jours 80220,01 à 320,00-886029roulement à rouleauxroulette pivotante190162715050oui300

91.86 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-888032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190179415050oui300

102.90 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-888032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190210015050oui300

78.03 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante235159020050oui300

91.17 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante235200020050oui300

111.38 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00-888032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235210020050oui300

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 60 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique