Monture : série LER
Roue : série PPN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.50 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 35.01 à 80.00 | - | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 80 | 428 | 60 | 29 | 80 | ||
26.82 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 428 | 80 | 32 | 120 | ||
33.73 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 102 | 464 | 80 | 32 | 120 | ||
38.25 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 102 | 534 | 80 | 32 | 120 | ||
45.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 125 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 102 | 568 | 80 | 32 | 120 | ||
30.07 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 125 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 102 | 446 | 80 | 32 | 120 | ||
36.97 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 125 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 102 | 486 | 80 | 32 | 120 | ||
41.49 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | - | 70 | 125 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 102 | 556 | 80 | 32 | 120 | ||
48.38 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 80,01 à 140,00 | Conductivité | 70 | 125 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 102 | 593 | 80 | 32 | 120 | ||
30.58 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 514 | 100 | 37 | 150 | ||
39.37 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 125 | 594 | 100 | 37 | 150 | ||
42.83 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 630 | 100 | 37 | 150 | ||
51.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 125 | 702 | 100 | 37 | 150 | ||
33.91 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 190 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 150 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 125 | 545 | 100 | 37 | 150 | ||
42.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 125 | 633 | 100 | 37 | 150 | ||
46.17 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 125 | 669 | 100 | 37 | 150 | ||
54.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 125 | 742 | 100 | 37 | 150 | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 150 | 601 | 125 | 40 | 150 | ||
42.83 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 150 | 740 | 125 | 40 | 150 | ||
47.66 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 732 | 125 | 40 | 150 | ||
57.35 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 150 | 889 | 125 | 40 | 150 | ||
36.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 235 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 150 | 626 | 125 | 40 | 150 | ||
46.44 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 80 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 60 | 29 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 150 | 778 | 125 | 40 | 150 | ||
51.27 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 150 | 764 | 125 | 40 | 150 | ||
60.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 140,01 à 220,00 | - | 70 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 150 | 927 | 125 | 40 | 150 | ||
59.32 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 190 | 1313 | 150 | 50 | 300 | ||
70.35 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 190 | 1528 | 150 | 50 | 300 | ||
86.26 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 190 | 1703 | 150 | 50 | 300 | ||
97.32 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 190 | 1936 | 150 | 50 | 300 | ||
64.90 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 190 | 1384 | 150 | 50 | 300 | ||
75.93 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 102 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 80 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 190 | 1627 | 150 | 50 | 300 | ||
91.86 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 190 | 1782 | 150 | 50 | 300 | ||
102.90 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 190 | 2035 | 150 | 50 | 300 | ||
78.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 235 | 1576 | 200 | 50 | 300 | ||
91.17 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 235 | 2035 | 200 | 50 | 300 | ||
111.38 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2061 | 200 | 50 | 300 | ||
124.50 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2479 | 200 | 50 | 300 | ||
87.13 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 235 | 1665 | 200 | 50 | 300 | ||
100.27 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | - | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 235 | 2123 | 200 | 50 | 300 | ||
120.47 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2147 | 200 | 50 | 300 | ||
133.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 220,01 à 320,00 | Conductivité | 88 | 100 | 32 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 235 | 2567 | 200 | 50 | 300 |
Loading...
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | Matériau | Matière synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 60 Shore D |
Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles