Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-TPA

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LER-TPA
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LER-TPA 80G
LER-TPA 80G-ELS
LER-TPA 80G-FI
LER-TPA 80G-FI-ELS
LER-TPA 80KF
LER-TPA 80KF-ELS
LER-TPA 80KF-FI
LER-TPA 80KF-FI-ELS
LER-TPA 80KFD
LER-TPA 80KFD-ELS
LER-TPA 80KFD-FI
LER-TPA 80KFD-FI-ELS
LER-TPA 102G
LER-TPA 102G-ELS
LER-TPA 102G-FI
LER-TPA 102G-FI-ELS
LER-TPA 102KF
LER-TPA 102KF-ELS
LER-TPA 102KF-FI
LER-TPA 102KF-FI-ELS
LER-TPA 102KFD
LER-TPA 102KFD-ELS
LER-TPA 102KFD-FI
LER-TPA 102KFD-FI-ELS
LER-TPA 127G
LER-TPA 127G-ELS
LER-TPA 127G-FI
LER-TPA 127G-FI-ELS
LER-TPA 127KF
LER-TPA 127KF-ELS
LER-TPA 127KF-FI
LER-TPA 127KF-FI-ELS
LER-TPA 127KFD
LER-TPA 127KFD-ELS
LER-TPA 127KFD-FI
LER-TPA 127KFD-FI-ELS
LER-TPA 160G
LER-TPA 160G-ELS
LER-TPA 160G-FI
LER-TPA 160G-FI-ELS
LER-TPA 160R
LER-TPA 160R-FI
LER-TPA 200G
LER-TPA 200G-ELS
LER-TPA 200G-FI
LER-TPA 200G-FI-ELS
LER-TPA 200R
LER-TPA 200R-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

26.13 €

1 5 jours 12580,01 à 140,00-7010030moyeu lisseroulette pivotante1024508032gris argent100

31.59 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-7010030moyeu lisseroulette pivotante1024648032noir65

38.91 €

1 5 jours 12580,01 à 140,00-7010030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025618032gris argent100

44.35 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-7010030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025708032noir65

30.40 €

1 5 jours 12580,01 à 140,00-7010030roulement à billes (C)roulette pivotante1024968032gris argent100

35.83 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulement à billes (C)roulette pivotante1025008032noir65

42.88 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00Conductivité7012538roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026008032gris argent100

48.32 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité7012538roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026118032noir65

34.70 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00--12538roulement à billes (C)roulette pivotante1025058032gris argent100

40.14 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité-12538roulement à billes (C)roulette pivotante1025008032noir65

47.19 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00Conductivité7012538roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026098032gris argent100

52.62 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012538roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026118032noir65

28.46 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00-7012532moyeu lisseroulette pivotante12552610032gris argent110

36.74 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité7012532moyeu lisseroulette pivotante12554010032noir70

42.08 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00Conductivité7012532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12564510032gris argent110

50.33 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12565710032noir70

35.30 €

1 5 jours 15080,01 à 140,00Conductivité7012532roulement à billes (C)roulette pivotante12557810032gris argent110

43.56 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-7016040roulement à billes (C)roulette pivotante12558110032noir70

48.60 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00-7016040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12568410032gris argent110

56.86 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12569910032noir70

39.60 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00--16040roulement à billes (C)roulette pivotante12558010032gris argent110

47.87 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Conductivité-16040roulement à billes (C)roulette pivotante12559210032noir70

52.92 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00--16040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12569110032gris argent110

61.18 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Conductivité-16040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12571210032noir70

32.83 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité7020040moyeu lisseroulette pivotante15060012532gris argent125

41.55 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-7020040moyeu lisseroulette pivotante15062412532noir80

48.72 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité7020040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15073412532gris argent125

57.43 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-7020040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15075412532noir80

38.91 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante15065112532gris argent125

47.63 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante15068312532noir80

54.48 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15080012532gris argent125

63.20 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00Conductivité708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15081912532noir80

43.22 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00--8032roulement à billes (C)roulette pivotante15064812532gris argent125

51.93 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00Conductivité-8032roulement à billes (C)roulette pivotante15067612532noir80

58.80 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00--8032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15079212532gris argent125

67.50 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00Conductivité-8032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15082512532noir80

79.37 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-888032moyeu lisseroulette pivotante195136616040gris argent200

108.80 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00Conductivité888032moyeu lisseroulette pivotante195140016040noir130

107.52 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité888032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195175216040gris argent200

136.95 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00-888032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195179616040noir130

90.48 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité888032roulement à rouleauxroulette pivotante195145216040gris argent200

118.63 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-8810030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195187616040gris argent200

84.34 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité8810030moyeu lisseroulette pivotante235158220040gris argent250

122.37 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00Conductivité8810030moyeu lisseroulette pivotante235163920040noir160

118.85 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00-8810030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235206020040gris argent250

156.89 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-8810030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235208020040noir160

98.22 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité8810030roulement à rouleauxroulette pivotante235167820040gris argent250

132.73 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité8810030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235215520040gris argent250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique