Inscription
Configurer

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-PO

Référence pièce:

encore indéterminée. 46 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Type à roulettes

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Caractéristiques des roues

Longueur de la plaque L

(mm)

Largeur de la plaque W

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Type de roulement

Type de produit

Hauteur totale

(mm)

Poids

(g)

Diamètre de roue

(mm)

Largeur de roue

(mm)

Couleur de la bande de roulement

Couleur de la jante

Antirouille

Capacité de charge à 4 km/h

(kg)

Quantité minimale de commande
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
102
140,01 à 220,00
-
100
85
80
30
moyeu lisse
roulette pivotante
100
482
75
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
100
582
75
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
100
140,01 à 220,00
-
100
85
75
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante
100
513
75
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
100
140,01 à 220,00
-
100
85
75
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
100
612
75
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
moyeu lisse
roulette pivotante
102
494
80
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
moyeu lisse
roulette pivotante
102
486
80
32
gris
gris
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
102
588
80
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
102
596
80
32
gris
gris
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
roulement à billes (C)
roulette pivotante
102
527
80
32
blanc naturel
blanc naturel
no
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
102
628
80
32
blanc naturel
blanc naturel
no
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
140,01 à 220,00
-
100
85
100
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante
102
517
80
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
150
140,01 à 220,00
-
100
85
125
37
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
102
600
80
32
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
190
140,01 à 220,00
Conductivité
100
85
150
50
moyeu lisse
roulette pivotante
125
588
100
37
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
190
140,01 à 220,00
-
100
85
150
50
moyeu lisse
roulette pivotante
125
609
100
37
gris
gris
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
190
140,01 à 220,00
-
100
85
150
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
125
697
100
37
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
195
140,01 à 220,00
-
100
85
160
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
125
724
100
37
gris
gris
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
195
140,01 à 220,00
Conductivité
100
85
160
50
roulement à billes (C)
roulette pivotante
125
624
100
37
blanc naturel
blanc naturel
no
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
195
140,01 à 220,00
-
100
85
160
50
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
125
741
100
37
blanc naturel
blanc naturel
no
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
195
140,01 à 220,00
Conductivité
100
85
160
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante
125
627
100
37
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
195
140,01 à 220,00
-
100
85
160
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
125
742
100
37
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
195
140,01 à 220,00
-
100
85
160
50
moyeu lisse
roulette pivotante
150
681
125
40
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
235
140,01 à 220,00
-
100
85
200
50
moyeu lisse
roulette pivotante
150
741
125
40
gris
gris
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
235
140,01 à 220,00
Conductivité
100
85
200
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
150
820
125
40
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
235
140,01 à 220,00
-
100
85
200
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
150
848
125
40
gris
gris
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
235
140,01 à 220,00
Conductivité
100
85
200
50
roulement à billes (C)
roulette pivotante
150
719
125
40
blanc naturel
blanc naturel
no
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
235
140,01 à 220,00
-
100
85
200
50
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
150
851
125
40
blanc naturel
blanc naturel
no
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
235
140,01 à 220,00
-
100
85
200
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante
150
732
125
40
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
100
140,01 à 220,00
-
100
85
75
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
150
855
125
40
blanc naturel
blanc naturel
oui
150
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
100
220,01 à 320,00
-
140
110
75
32
moyeu lisse
roulette pivotante
190
1391
150
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante
190
1402
150
50
gris
gris
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
Conductivité
140
110
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
190
1756
150
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
190
1763
150
50
gris
gris
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
Conductivité
140
110
80
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante
190
1472
150
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
190
1850
150
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante
195
1470
160
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante
195
1459
160
50
gris
gris
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
195
1850
160
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
220,01 à 320,00
-
140
110
100
38
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
195
1822
160
50
gris
gris
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
125
220,01 à 320,00
-
140
110
100
38
roulement à rouleaux
roulette pivotante
195
1518
160
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
150
220,01 à 320,00
-
140
110
125
40
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
195
1906
160
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
150
220,01 à 320,00
-
140
110
125
40
moyeu lisse
roulette pivotante
235
1708
200
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
195
220,01 à 320,00
-
140
110
160
50
moyeu lisse
roulette pivotante
235
1996
200
50
gris
gris
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
195
220,01 à 320,00
-
140
110
160
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
235
2105
200
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
235
220,01 à 320,00
-
140
110
200
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
235
2178
200
50
gris
gris
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
235
220,01 à 320,00
-
140
110
200
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante
235
1767
200
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation
102
220,01 à 320,00
-
140
110
80
30
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
235
2203
200
50
blanc naturel
blanc naturel
oui
300
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
65.55 €
( 78.00 € )
5 jours ouvrables
86.17 €
( 102.54 € )
5 jours ouvrables
75.31 €
( 89.62 € )
5 jours ouvrables
95.93 €
( 114.16 € )
5 jours ouvrables
66.57 €
( 79.22 € )
5 jours ouvrables
80.10 €
( 95.32 € )
23 jours ouvrables
87.16 €
( 103.72 € )
5 jours ouvrables
100.70 €
( 119.83 € )
23 jours ouvrables
74.19 €
( 88.29 € )
7 jours ouvrables
94.97 €
( 113.01 € )
7 jours ouvrables
75.68 €
( 90.06 € )
7 jours ouvrables
96.30 €
( 114.60 € )
5 jours ouvrables
73.47 €
( 87.43 € )
5 jours ouvrables
89.03 €
( 105.95 € )
23 jours ouvrables
92.10 €
( 109.60 € )
5 jours ouvrables
107.66 €
( 128.12 € )
7 jours ouvrables
80.35 €
( 95.62 € )
7 jours ouvrables
99.16 €
( 118.00 € )
5 jours ouvrables
79.83 €
( 95.00 € )
7 jours ouvrables
98.47 €
( 117.18 € )
5 jours ouvrables
80.66 €
( 95.99 € )
5 jours ouvrables
99.43 €
( 118.32 € )
7 jours ouvrables
100.51 €
( 119.61 € )
5 jours ouvrables
119.27 €
( 141.93 € )
7 jours ouvrables
89.83 €
( 106.90 € )
7 jours ouvrables
109.83 €
( 130.70 € )
5 jours ouvrables
88.80 €
( 105.67 € )
7 jours ouvrables
108.64 €
( 129.28 € )
7 jours ouvrables
157.12 €
( 186.97 € )
5 jours ouvrables
184.55 €
( 219.61 € )
7 jours ouvrables
199.02 €
( 236.83 € )
5 jours ouvrables
226.45 €
( 269.48 € )
23 jours ouvrables
170.72 €
( 203.16 € )
7 jours ouvrables
212.62 €
( 253.02 € )
5 jours ouvrables
161.50 €
( 192.19 € )
7 jours ouvrables
191.45 €
( 227.83 € )
23 jours ouvrables
203.40 €
( 242.05 € )
7 jours ouvrables
233.34 €
( 277.67 € )
23 jours ouvrables
176.10 €
( 209.56 € )
7 jours ouvrables
218.00 €
( 259.42 € )
7 jours ouvrables
184.97 €
( 220.11 € )
7 jours ouvrables
226.30 €
( 269.30 € )
7 jours ouvrables
230.70 €
( 274.53 € )
5 jours ouvrables
272.03 €
( 323.72 € )
7 jours ouvrables
197.30 €
( 234.79 € )
7 jours ouvrables
243.04 €
( 289.22 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C