Roulette pivotante en acier inox, série LEX-POEV

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-POEV
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX-POEV 80G-FI-SG
LEX-POEV 80G-SG
LEX-POEV 80KFD-FI-SG
LEX-POEV 80KFD-SG
LEX-POEV 80XKF-FI-SG
LEX-POEV 80XKF-SG
LEX-POEV 80XR-FI-SG
LEX-POEV 80XR-SG
LEX-POEV 100G-FI-SG
LEX-POEV 100G-SG
LEX-POEV 100KAD-FI-SG
LEX-POEV 100KAD-SG
LEX-POEV 100XKA-FI-SG
LEX-POEV 100XKA-SG
LEX-POEV 100XR-FI-SG
LEX-POEV 100XR-SG
LEX-POEV 125G-FI-SG
LEX-POEV 125G-SG
LEX-POEV 125KAD-FI-SG
LEX-POEV 125KAD-SG
LEX-POEV 125XKA-FI-SG
LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN
LEX-POEV 125XKA-SG
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN
LEX-POEV 125XR-FI-SG
LEX-POEV 125XR-SG
LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG
LEX-POEV 160KAD-1-SG
LEX-POEV 160KAD-FI-SG
LEX-POEV 160KAD-IS-SG
LEX-POEV 160KAD-SG
LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG
LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-1-SG
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-FI-SG
LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-IS-SG
LEX-POEV 160XKA-IS-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-SG
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN
LEX-POEV 160XR-1-FI-SG
LEX-POEV 160XR-1-SG
LEX-POEV 160XR-FI-SG
LEX-POEV 160XR-IS-SG
LEX-POEV 160XR-SG
LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG
LEX-POEV 200KAD-1-SG
LEX-POEV 200KAD-FI-SG
LEX-POEV 200KAD-IS-SG
LEX-POEV 200KAD-SG
LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG
LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-1-SG
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-FI-SG
LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-IS-SG
LEX-POEV 200XKA-IS-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Non marquant par contact Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

93.98 €

1 5 jours 15080,01 à 140,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026258032ouioui-25140

73.39 €

1 7 jours 19580,01 à 140,001008516045moyeu lisseroulette pivotante1025228032ouioui-25140

105.72 €

1 5 jours 19580,01 à 140,001008516045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026768032ouino-25140

84.93 €

1 7 jours 19580,01 à 140,001008516045roulement à billes (C)roulette pivotante1025768032ouino-25140

122.67 €

1 23 jours 19580,01 à 140,001008516045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026718032ouioui-20140

101.89 €

1 23 jours 19580,01 à 140,001008516045roulement à billes (C)roulette pivotante1025718032ouioui-20140

102.00 €

1 5 jours 19580,01 à 140,001008516045roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026638032ouioui-25140

81.38 €

1 7 jours 19580,01 à 140,001008516045roulement à rouleauxroulette pivotante1025648032ouioui-25140

98.05 €

1 5 jours 195140,01 à 220,001008516050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12572410032ouioui-25150

79.42 €

1 7 jours 195140,01 à 220,001008516050moyeu lisseroulette pivotante12561210032ouioui-25150

108.80 €

1 5 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12577210032ouino-25150

89.99 €

1 5 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante12565810032ouino-25150

125.73 €

1 23 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage12582410032ouioui-20150

106.93 €

1 23 jours 200140,01 à 220,001008516050roulement à billes (CC)roulette pivotante12570510032ouioui-20150

107.12 €

1 5 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12578010032ouioui-25150

88.48 €

1 7 jours 200140,01 à 220,001008516050roulement à rouleauxroulette pivotante12566010032ouioui-25150

112.45 €

1 7 jours 195140,01 à 220,001008516050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15086612537ouioui-25150

92.61 €

1 7 jours 200140,01 à 220,001008516050moyeu lisseroulette pivotante15073812537ouioui-25150

122.25 €

1 5 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15091012537ouino-25150

102.25 €

1 5 jours 200140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante15078212537ouino-25150

139.20 €

1 23 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15096412537ouioui-20150

164.55 €

1 23 jours 200140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15097012537ouioui-20150

119.18 €

1 23 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante15083112537ouioui-20150

140.04 €

1 23 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à billes (C)roulette pivotante15080912537ouioui-20150

121.25 €

1 5 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15090612537ouioui-25150

101.40 €

1 7 jours 195140,01 à 220,001008516050roulement à rouleauxroulette pivotante15077612537ouioui-25150

244.12 €

1 7 jours 195220,01 à 320,001008516050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195207216050ouino-25300

190.68 €

1 7 jours 235220,01 à 320,001008520050roulement à billes (CC)roulette pivotante195172816050ouino-25300

240.92 €

1 7 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195218416050ouino-25300

342.65 €

1 7 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante195235816050ouino-25300

200.23 €

1 7 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante195184216050ouino-25300

262.50 €

1 7 jours 235220,01 à 320,001008520050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195214816050ouioui-25300

298.81 €

1 23 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage200206416050ouioui-20300

209.07 €

1 7 jours 240220,01 à 320,001008520050roulement à billes (CC)roulette pivotante195169616050ouioui-25300

247.25 €

1 23 jours 235220,01 à 320,001008520050roulement à billes (CC)roulette pivotante200170716050ouioui-20300

259.32 €

1 7 jours 240220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage195217816050ouioui-25300

300.58 €

1 7 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage200219016050ouioui-20300

361.05 €

1 7 jours 240220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante195235516050ouioui-25300

393.08 €

1 23 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante200235216050ouioui-20300

218.62 €

1 7 jours 240220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante195182816050ouioui-25300

250.65 €

1 23 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à billes (CC)roulette pivotante200182016050ouioui-20300

242.03 €

1 7 jours 240220,01 à 320,001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195199416050ouioui-25300

187.40 €

1 7 jours 235220,01 à 320,001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante195165416050ouioui-25300

238.85 €

1 5 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195213516050ouioui-25300

339.38 €

1 7 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195233816050ouioui-25300

196.95 €

1 7 jours 235220,01 à 320,0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195176916050ouioui-25300

288.90 €

1 7 jours 235220,01 à 320,001008520050roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235245020050ouino-25300

222.96 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante235203420050ouino-25300

274.65 €

1 7 jours 102220,01 à 320,001401108032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235256820050ouino-25300

372.53 €

1 7 jours 102220,01 à 320,001401108032roulement à billes (CC)roulette pivotante235273520050ouino-25300

230.10 €

1 7 jours 102220,01 à 320,001401108032roulement à billes (CC)roulette pivotante235216220050ouino-25300

307.30 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235245220050nooui-25300

327.05 €

1 23 jours 102220,01 à 320,00100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage240249120050nooui-20300

241.35 €

1 7 jours 102220,01 à 320,00100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante235205320050nooui-25300

274.38 €

1 23 jours 102220,01 à 320,00100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante240204720050nooui-20300

293.04 €

1 7 jours 125220,01 à 320,0014011010035roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage235257020050nooui-25300

331.98 €

1 23 jours 125220,01 à 320,0014011010035roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage240257620050nooui-20300

390.92 €

1 7 jours 125220,01 à 320,0014011010035roulement à billes (CC)roulette pivotante235269420050nooui-25300

418.46 €

1 23 jours 125220,01 à 320,0014011010035roulement à billes (CC)roulette pivotante240269520050nooui-20300

248.49 €

1 7 jours 125220,01 à 320,0014011010035roulement à billes (CC)roulette pivotante235215020050nooui-25300

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique