Roulette pivotante en acier inox, série LEX-POTHS

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-POTHS
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX-POTHS 100G
LEX-POTHS 100G-FI
LEX-POTHS 100XKA
LEX-POTHS 100XKA-FI
LEX-POTHS 100XR
LEX-POTHS 100XR-FI
LEX-POTHS 125G
LEX-POTHS 125G-FI
LEX-POTHS 125XKA
LEX-POTHS 125XKA-FI
LEX-POTHS 125XR
LEX-POTHS 125XR-FI
LEX-POTHS 160G
LEX-POTHS 160G-FI
LEX-POTHS 160G-IS
LEX-POTHS 160XK
LEX-POTHS 160XK-FI
LEX-POTHS 160XK-IS
LEX-POTHS 160XR
LEX-POTHS 160XR-FI
LEX-POTHS 160XR-IS
LEX-POTHS 200G
LEX-POTHS 200G-FI
LEX-POTHS 200G-IS
LEX-POTHS 200XK
LEX-POTHS 200XK-FI
LEX-POTHS 200XK-IS
LEX-POTHS 200XR
LEX-POTHS 200XR-FI
LEX-POTHS 200XR-IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

88.82 €

1 7 jours 195140,01 à 220,00-1008516045moyeu lisseroulette pivotante12563210035-25150

107.45 €

1 7 jours 195140,01 à 220,00-1008516045moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12574610035-25150

106.26 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante12566210035-20150

125.06 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12577410035-20150

94.28 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante12567010035-25150

112.90 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage19578210035-25150

99.10 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050moyeu lisseroulette pivotante15078212540-25150

118.95 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15091012540-25150

117.00 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante15081412540-20150

137.00 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15094112540-25150

105.00 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante15082312540-25150

124.85 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15095612540-25150

203.59 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante195153816045-25300

245.49 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195195016045-25300

346.00 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité14011010032moyeu lisseroulette pivotante195212016045-25300

260.91 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante195186016045-20300

301.95 €

1 7 jours 125220,01 à 320,00Conductivité14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195223316045-20300

403.35 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012532roulement à billesroulette pivotante195235416045-20300

215.32 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012532roulement à rouleauxroulette pivotante195165016045-25300

257.22 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012532roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195199616045-25300

357.75 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00Conductivité14011012532roulement à rouleauxroulette pivotante195221016045-25300

226.35 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012532moyeu lisseroulette pivotante235205320050-25300

272.10 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00Conductivité14011012532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235244020050-25300

368.79 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante235265520050-25300

290.15 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-14011016040roulement à billesroulette pivotante235233520050-20300

334.70 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-14011016040roulement à billesroulette pivotante avec blocage235274020050-20300

432.58 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00Conductivité14011016040roulement à billesroulette pivotante235300020050-20300

238.10 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante235212320050-25300

283.83 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00Conductivité14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235254020050-25300

380.51 €

1 7 jours 235220,01 à 320,00-14011020040roulement à rouleauxroulette pivotante235266620050-25300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique