Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PATH

Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-PATH
Roulette pivotante en acier inox, à trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEXR-PATH 80G
LEXR-PATH 80G-FI
LEXR-PATH 80KFD
LEXR-PATH 80KFD-ELS
LEXR-PATH 80KFD-FI
LEXR-PATH 80KFD-FI-ELS
LEXR-PATH 100G
LEXR-PATH 100G-FI
LEXR-PATH 100KFD
LEXR-PATH 100KFD-ELS
LEXR-PATH 100KFD-FI
LEXR-PATH 100KFD-FI-ELS
LEXR-PATH 125G
LEXR-PATH 125G-FI
LEXR-PATH 125KFD
LEXR-PATH 125KFD-ELS
LEXR-PATH 125KFD-FI
LEXR-PATH 125KFD-FI-ELS
LEXR-PATH 160G
LEXR-PATH 160G-FI
LEXR-PATH 160KAD
LEXR-PATH 160KAD-ELS
LEXR-PATH 160KAD-FI
LEXR-PATH 160KAD-FI-ELS
LEXR-PATH 200G
LEXR-PATH 200G-FI
LEXR-PATH 200KAD
LEXR-PATH 200KAD-ELS
LEXR-PATH 200KAD-FI
LEXR-PATH 200KAD-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

67.82 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante1024718032oui150

89.97 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-7012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025688032oui150

74.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00-7012540roulement à billes (C)roulette pivotante1025208032no150

86.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation19080,01 à 140,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante1025228032no100

96.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité7015050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026208032no150

108.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation19080,01 à 140,00-7015050roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026248032no100

72.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-7020040moyeu lisseroulette pivotante12555110032oui150

91.93 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-7020040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12566410032oui150

80.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité7020040roulement à billes (C)roulette pivotante12560210032no150

96.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-7020040roulement à billes (C)roulette pivotante12561610032no130

100.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité7020040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12573210032no150

115.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12573710032no130

80.46 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-708032moyeu lisseroulette pivotante15064112532oui150

99.65 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-708032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15078212532oui150

87.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité708032roulement à billes (C)roulette pivotante15069612532no150

108.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-708032roulement à billes (C)roulette pivotante15071412532no150

107.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité708032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15083312532no150

128.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-7010037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15085012532no150

165.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00Conductivité8810037moyeu lisseroulette pivotante195135116040oui300

211.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-8810037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195173216040oui300

166.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00Conductivité8810037roulement à billes (C)roulette pivotante195145716040no300

209.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-8810037roulement à billes (C)roulette pivotante195147716040no260

212.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-8810037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage195182216040no300

254.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-8810037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage195185216040no260

200.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-8810037moyeu lisseroulette pivotante235157820040oui300

245.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-8812540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235199520040oui300

203.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité8812540roulement à billes (C)roulette pivotante235169720040no300

249.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-8812540roulement à billes (C)roulette pivotante235170620040no300

247.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00Conductivité8812540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235209020040no300

293.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-8812540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage235213420040no300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage trou central Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique