Inscription
Configurer

Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-POEV

Référence pièce:

encore indéterminée. 36 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Longueur de la plaque L

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Type de roulement

Type de produit

Hauteur totale

(mm)

Poids

(g)

Diamètre de roue

(mm)

Largeur de roue

(mm)

Non marquant par contact

Antirouille

Résistance min. à la température

(°C)

Capacité de charge à 4 km/h

(kg)

Quantité minimale de commande
150
80,01 à 140,00
70
125
40
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
102
574
80
32
oui
oui
-25
140
1 pièces
195
80,01 à 140,00
70
160
45
moyeu lisse
roulette pivotante
102
476
80
32
oui
oui
-25
140
1 pièces
195
80,01 à 140,00
70
160
45
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
102
618
80
32
oui
no
-25
140
1 pièces
195
80,01 à 140,00
70
160
45
roulement à billes (C)
roulette pivotante
102
523
80
32
oui
no
-25
140
1 pièces
195
80,01 à 140,00
70
160
45
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
102
613
80
32
oui
oui
-20
140
1 pièces
195
80,01 à 140,00
70
160
45
roulement à billes (C)
roulette pivotante
102
518
80
32
oui
oui
-20
140
1 pièces
195
80,01 à 140,00
70
160
45
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
102
600
80
32
oui
oui
-25
140
1 pièces
235
80,01 à 140,00
70
200
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante
102
500
80
32
oui
oui
-25
140
1 pièces
195
140,01 à 220,00
70
160
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
125
673
100
32
oui
oui
-25
150
1 pièces
195
140,01 à 220,00
70
160
50
moyeu lisse
roulette pivotante
125
564
100
32
oui
oui
-25
150
1 pièces
195
140,01 à 220,00
70
160
50
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
125
722
100
32
oui
no
-25
150
1 pièces
235
140,01 à 220,00
70
200
50
roulement à billes (C)
roulette pivotante
125
608
100
32
oui
no
-25
150
1 pièces
235
140,01 à 220,00
-
200
50
roulement à billes (CC)
roulette pivotante avec blocage
125
770
100
32
oui
oui
-25
150
1 pièces
235
140,01 à 220,00
-
200
50
roulement à billes (CC)
roulette pivotante
125
650
100
32
oui
oui
-25
150
1 pièces
235
140,01 à 220,00
70
200
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
125
718
100
32
oui
oui
-25
150
1 pièces
235
140,01 à 220,00
70
200
50
roulement à rouleaux
roulette pivotante
125
608
100
32
oui
oui
-25
150
1 pièces
235
140,01 à 220,00
70
200
50
moyeu lisse
roulette pivotante avec blocage
150
820
125
37
oui
oui
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
70
80
32
moyeu lisse
roulette pivotante
150
682
125
37
oui
oui
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
70
80
32
roulement à billes (C)
roulette pivotante avec blocage
150
858
125
37
oui
no
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
70
80
32
roulement à billes (C)
roulette pivotante
150
726
125
37
oui
no
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
-
80
32
roulement à billes (C)
roulette pivotante
150
930
125
37
oui
oui
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
-
80
32
roulement à billes (C)
roulette pivotante
150
784
125
37
oui
oui
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
70
80
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
150
865
125
37
oui
oui
-25
150
1 pièces
102
140,01 à 220,00
70
80
32
roulement à rouleaux
roulette pivotante
150
793
125
37
oui
oui
-25
150
1 pièces
102
220,01 à 320,00
88
80
32
roulement à billes (CC)
roulette pivotante avec blocage
195
2080
160
50
oui
no
-25
300
1 pièces
125
220,01 à 320,00
88
100
35
roulement à billes (CC)
roulette pivotante
195
1712
160
50
oui
no
-25
300
1 pièces
125
220,01 à 320,00
-
100
35
roulement à billes (CC)
roulette pivotante avec blocage
195
2150
160
50
oui
oui
-25
300
1 pièces
125
220,01 à 320,00
-
100
35
roulement à billes (CC)
roulette pivotante
195
1704
160
50
oui
oui
-25
300
1 pièces
125
220,01 à 320,00
88
100
35
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
195
2024
160
50
oui
oui
-25
300
1 pièces
125
220,01 à 320,00
88
100
35
roulement à rouleaux
roulette pivotante
195
1658
160
50
oui
oui
-25
300
1 pièces
125
220,01 à 320,00
88
100
35
roulement à billes (CC)
roulette pivotante avec blocage
235
2450
200
50
oui
no
-25
300
1 pièces
150
220,01 à 320,00
88
125
40
roulement à billes (CC)
roulette pivotante
235
2052
200
50
oui
no
-25
300
1 pièces
150
220,01 à 320,00
-
125
40
roulement à billes (CC)
roulette pivotante avec blocage
235
2587
200
50
no
oui
-25
300
1 pièces
150
220,01 à 320,00
-
125
40
roulement à billes (CC)
roulette pivotante
235
2161
200
50
no
oui
-25
300
1 pièces
150
220,01 à 320,00
88
125
40
roulement à rouleaux
roulette pivotante avec blocage
235
2433
200
50
oui
oui
-25
300
1 pièces
150
220,01 à 320,00
88
125
40
roulement à rouleaux
roulette pivotante
235
2036
200
50
oui
oui
-25
300
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
94.54 €
( 112.50 € )
7 jours ouvrables
72.39 €
( 86.14 € )
7 jours ouvrables
106.26 €
( 126.45 € )
7 jours ouvrables
83.95 €
( 99.90 € )
7 jours ouvrables
123.22 €
( 146.63 € )
23 jours ouvrables
100.89 €
( 120.06 € )
23 jours ouvrables
102.54 €
( 122.02 € )
7 jours ouvrables
80.40 €
( 95.68 € )
7 jours ouvrables
97.28 €
( 115.76 € )
7 jours ouvrables
78.31 €
( 93.19 € )
7 jours ouvrables
108.02 €
( 128.54 € )
7 jours ouvrables
88.88 €
( 105.77 € )
7 jours ouvrables
124.97 €
( 148.71 € )
23 jours ouvrables
105.84 €
( 125.95 € )
23 jours ouvrables
106.35 €
( 126.56 € )
7 jours ouvrables
87.39 €
( 103.99 € )
7 jours ouvrables
110.92 €
( 131.99 € )
7 jours ouvrables
91.73 €
( 109.16 € )
7 jours ouvrables
120.74 €
( 143.68 € )
7 jours ouvrables
101.36 €
( 120.62 € )
7 jours ouvrables
137.66 €
( 163.82 € )
23 jours ouvrables
118.30 €
( 140.78 € )
23 jours ouvrables
119.72 €
( 142.47 € )
7 jours ouvrables
100.54 €
( 119.64 € )
7 jours ouvrables
242.70 €
( 288.81 € )
7 jours ouvrables
199.90 €
( 237.88 € )
7 jours ouvrables
261.09 €
( 310.70 € )
7 jours ouvrables
218.28 €
( 259.75 € )
7 jours ouvrables
243.14 €
( 289.34 € )
7 jours ouvrables
196.62 €
( 233.98 € )
7 jours ouvrables
283.65 €
( 337.54 € )
7 jours ouvrables
239.75 €
( 285.30 € )
7 jours ouvrables
302.03 €
( 359.42 € )
7 jours ouvrables
258.15 €
( 307.20 € )
7 jours ouvrables
279.02 €
( 332.03 € )
7 jours ouvrables
233.93 €
( 278.38 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C