Roulette pivotante en acier inox, série LEX-TPA

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-TPA
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX-TPA 80G
LEX-TPA 80G-ELS
LEX-TPA 80G-FI
LEX-TPA 80G-FI-ELS
LEX-TPA 80KFD
LEX-TPA 80KFD-ELS
LEX-TPA 80KFD-FI
LEX-TPA 80KFD-FI-ELS
LEX-TPA 102G
LEX-TPA 102G-ELS
LEX-TPA 102G-FI
LEX-TPA 102G-FI-ELS
LEX-TPA 102KFD
LEX-TPA 102KFD-ELS
LEX-TPA 102KFD-FI
LEX-TPA 102KFD-FI-ELS
LEX-TPA 127G
LEX-TPA 127G-ELS
LEX-TPA 127G-FI
LEX-TPA 127G-FI-ELS
LEX-TPA 127KFD
LEX-TPA 127KFD-ELS
LEX-TPA 127KFD-FI
LEX-TPA 127KFD-FI-ELS
LEX-TPA 160G
LEX-TPA 160G-ELS
LEX-TPA 160G-FI
LEX-TPA 160G-FI-ELS
LEX-TPA 160XR
LEX-TPA 160XR-FI
LEX-TPA 200G
LEX-TPA 200G-ELS
LEX-TPA 200G-FI
LEX-TPA 200G-FI-ELS
LEX-TPA 200XR
LEX-TPA 200XR-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

64.97 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante1024978032gris argentoui100

70.40 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante1024998032noiroui65

85.58 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025968032gris argentoui100

91.02 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026108032noiroui65

71.74 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à billes (C)roulette pivotante1025418032gris argentno100

77.18 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à billes (C)roulette pivotante1025498032noirno65

92.52 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-1008516040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026418032gris argentno100

97.95 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026538032noirno65

68.23 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité1008516040moyeu lisseroulette pivotante12557610032gris argentoui110

76.50 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante12558210032noiroui70

86.85 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12568610032gris argentoui110

95.12 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-1008520040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12569610032noiroui70

77.35 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante12562110032gris argentno110

85.61 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante12563410032noirno70

96.17 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12573610032gris argentno110

104.43 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-1008520040roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12574610032noirno70

74.65 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-1008520040moyeu lisseroulette pivotante15064612532gris argentoui125

83.37 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00-100858032moyeu lisseroulette pivotante15065712532noiroui80

94.50 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00Conductivité100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15076812532gris argentoui125

103.20 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15078612532noiroui80

83.02 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00Conductivité100858032roulement à billes (C)roulette pivotante15070412532gris argentno125

91.73 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante15072612532noirno80

103.03 €

1 7 jours 10280,01 à 140,00Conductivité100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15083112532gris argentno125

111.75 €

1 7 jours 10235.01 à 80.00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage15085112532noirno80

165.03 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité1401108032moyeu lisseroulette pivotante195136816040gris argentoui200

194.48 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00-14011010030moyeu lisseroulette pivotante195140016040noiroui130

206.93 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-14011010030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195171616040gris argentoui200

236.36 €

1 7 jours 12580,01 à 140,00-14011010030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195175616040noiroui130

184.10 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-14011010030roulement à rouleauxroulette pivotante195147016040gris argentoui200

226.00 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-14011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195178016040gris argentoui200

174.95 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012538moyeu lisseroulette pivotante235156120040gris argentoui250

213.00 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-14011012538moyeu lisseroulette pivotante235160520040noiroui160

220.68 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-14011012538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235198120040gris argentoui250

258.73 €

1 7 jours 190140,01 à 220,00-14011015040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235203020040noiroui160

196.80 €

1 7 jours 190220,01 à 320,00-14011015040roulement à rouleauxroulette pivotante235165620040gris argentoui250

242.53 €

1 7 jours 190220,01 à 320,00-14011015040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235207120040gris argentoui250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique