Roulette pivotante en acier inox, série LEX-VPP

Roulette pivotante en acier inox, série LEX-VPP
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEX-VPP 80G-FI-SG
LEX-VPP 80G-SG
LEX-VPP 80XR-FI-SG
LEX-VPP 80XR-SG
LEX-VPP 100G-FI-SG
LEX-VPP 100G-SG
LEX-VPP 100XR-FI-SG
LEX-VPP 100XR-SG
LEX-VPP 125G-FI-SG
LEX-VPP 125G-SG
LEX-VPP 125XR-FI-SG
LEX-VPP 125XR-SG
LEX-VPP 150G-1-FI-SG
LEX-VPP 150G-1-SG
LEX-VPP 150G-FI-SG
LEX-VPP 150G-SG
LEX-VPP 150XR-1-FI-SG
LEX-VPP 150XR-1-SG
LEX-VPP 150XR-FI-SG
LEX-VPP 150XR-SG
LEX-VPP 160G-1-FI-SG
LEX-VPP 160G-1-SG
LEX-VPP 160G-FI-SG
LEX-VPP 160G-SG
LEX-VPP 160XR-1-FI-SG
LEX-VPP 160XR-1-SG
LEX-VPP 160XR-FI-SG
LEX-VPP 160XR-SG
LEX-VPP 200G-1-FI-SG
LEX-VPP 200G-1-SG
LEX-VPP 200G-FI-SG
LEX-VPP 200G-SG
LEX-VPP 200XR-1-FI-SG
LEX-VPP 200XR-1-SG
LEX-VPP 200XR-FI-SG
LEX-VPP 200XR-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

90.00 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.00Conductivité1008516050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage102600802550

65.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation23535.01 à 80.00-1008520050moyeu lisseroulette pivotante102511802550

92.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation23535.01 à 80.00Conductivité1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage102631802550

71.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation23535.01 à 80.00-1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante102532802550

88.88 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1257481003070

70.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante1256411003070

96.02 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1257991003070

77.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante1256701003070

98.68 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150102012538100

78.83 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520050moyeu lisseroulette pivotante15087712538100

104.15 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150103012538100

84.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante15094012538100

198.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190188715040135

143.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520050moyeu lisseroulette pivotante190152015040135

195.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190199715040135

153.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante190163815040135

208.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,00-1008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190198715040135

154.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858025roulement à rouleauxroulette pivotante190160615040135

205.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-1401108025roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage190209815040135

163.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-1401108025roulement à rouleauxroulette pivotante190173315040135

199.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-1401108025moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195200216040135

144.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante195163616040135

195.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195210016040135

154.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante195173016040135

209.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195209616040135

154.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante195174316040135

206.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00Conductivité14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195219016040135

164.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante195182616040135

240.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,00Conductivité14011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235270920050205

173.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante235229320050205

226.01 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235287620050205

180.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante235244020050205

249.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,00Conductivité1008515050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235280620050205

182.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-1008516050roulement à rouleauxroulette pivotante235242420050205

234.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00Conductivité14011016050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235283620050205

189.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-14011016050roulement à rouleauxroulette pivotante235257120050205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique