Roulette pivotante en acier inox, série LEXZ-PO

Roulette pivotante en acier inox, série LEXZ-PO
Roulette pivotante en acier inox avec tige, roue en polyamide

Monture : série LEXZ

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • tige en acier inox et axe de pivot vissés l’un à l’autre et sécurisés
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEXZ-PO 75G
LEXZ-PO 75G-FI
LEXZ-PO 80G
LEXZ-PO 80G-ELS
LEXZ-PO 80G-FI
LEXZ-PO 80G-FI-ELS
LEXZ-PO 100G
LEXZ-PO 100G-ELS
LEXZ-PO 100G-FI
LEXZ-PO 100G-FI-ELS
LEXZ-PO 125G
LEXZ-PO 125G-ELS
LEXZ-PO 125G-FI
LEXZ-PO 125G-FI-ELS
LEXZ-PO 150G
LEXZ-PO 150G-ELS
LEXZ-PO 150G-FI
LEXZ-PO 150G-FI-ELS
LEXZ-PO 160G
LEXZ-PO 160G-ELS
LEXZ-PO 160G-FI
LEXZ-PO 160G-FI-ELS
LEXZ-PO 200G
LEXZ-PO 200G-ELS
LEXZ-PO 200G-FI
LEXZ-PO 200G-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

87.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-16045roulette pivotante1005687532blanc naturelblanc naturel150

109.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-16045roulette pivotante avec blocage1006647532blanc naturelblanc naturel150

88.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-16045roulette pivotante1025698032blanc naturelblanc naturel150

101.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-16045roulette pivotante1025868032grisgris150

110.86 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195140,01 à 220,00-16045roulette pivotante avec blocage1026728032blanc naturelblanc naturel150

124.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00-20050roulette pivotante avec blocage1026898032grisgris150

96.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,00Conductivité20050roulette pivotante12567210037blanc naturelblanc naturel150

111.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100140,01 à 220,00-7532roulette pivotante12567210037grisgris150

116.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation100140,01 à 220,00-7532roulette pivotante avec blocage12578810037blanc naturelblanc naturel150

132.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-8032roulette pivotante avec blocage12580210037grisgris150

102.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité8032roulette pivotante15077112540blanc naturelblanc naturel150

121.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00-8032roulette pivotante15080512540grisgris150

125.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,00Conductivité8032roulette pivotante avec blocage15090812540blanc naturelblanc naturel150

144.06 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-10035roulette pivotante avec blocage15093412540grisgris150

189.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-10035roulette pivotante190155315050blanc naturelblanc naturel300

217.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-10035roulette pivotante190162915050grisgris300

236.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-10035roulette pivotante avec blocage190192215050blanc naturelblanc naturel300

263.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-10035roulette pivotante avec blocage190199815050grisgris300

194.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125220,01 à 320,00-10035roulette pivotante195163816050blanc naturelblanc naturel300

224.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulette pivotante195173116050grisgris300

240.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulette pivotante avec blocage195201916050blanc naturelblanc naturel300

270.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulette pivotante avec blocage195211216050grisgris300

227.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulette pivotante235186320050blanc naturelblanc naturel300

268.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulette pivotante235212520050grisgris300

272.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150220,01 à 320,00-12540roulette pivotante avec blocage235229820050blanc naturelblanc naturel300

314.16 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation195220,01 à 320,00-16045roulette pivotante avec blocage235233820050grisgris300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage tige
Dureté du revêtement 70 Shore D résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique