Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-VE

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-VE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Monture : série LEZ

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés

Roue : série VE

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEZ-VE 80R
LEZ-VE 80R-EL
LEZ-VE 80R-FI
LEZ-VE 80R-FI-EL
LEZ-VE 80R-FI-SG
LEZ-VE 80R-SG
LEZ-VE 100R
LEZ-VE 100R-EL
LEZ-VE 100R-FI
LEZ-VE 100R-FI-EL
LEZ-VE 100R-FI-SG
LEZ-VE 100R-SG
LEZ-VE 125R
LEZ-VE 125R-EL
LEZ-VE 125R-FI
LEZ-VE 125R-FI-EL
LEZ-VE 125R-FI-SG
LEZ-VE 125R-SG
LEZ-VE 150R-22
LEZ-VE 150R-22-EL
LEZ-VE 150R-22-FI
LEZ-VE 150R-22-FI-EL
LEZ-VE 150R-22-FI-SG
LEZ-VE 150R-22-SG
LEZ-VE 150R-27
LEZ-VE 150R-27-EL
LEZ-VE 150R-27-FI
LEZ-VE 150R-27-FI-EL
LEZ-VE 150R-27-FI-SG
LEZ-VE 150R-27-SG
LEZ-VE 160R-22
LEZ-VE 160R-22-EL
LEZ-VE 160R-22-FI
LEZ-VE 160R-22-FI-EL
LEZ-VE 160R-22-FI-SG
LEZ-VE 160R-22-SG
LEZ-VE 160R-27
LEZ-VE 160R-27-EL
LEZ-VE 160R-27-FI
LEZ-VE 160R-27-FI-EL
LEZ-VE 160R-27-FI-SG
LEZ-VE 160R-27-SG
LEZ-VE 180R-22
LEZ-VE 180R-22-EL
LEZ-VE 180R-22-FI
LEZ-VE 180R-22-FI-EL
LEZ-VE 180R-22-FI-SG
LEZ-VE 180R-22-SG
LEZ-VE 180R-27
LEZ-VE 180R-27-EL
LEZ-VE 180R-27-FI
LEZ-VE 180R-27-FI-EL
LEZ-VE 180R-27-FI-SG
LEZ-VE 180R-27-SG
LEZ-VE 200R-22
LEZ-VE 200R-22-EL
LEZ-VE 200R-22-FI
LEZ-VE 200R-22-FI-EL
LEZ-VE 200R-22-FI-SG
LEZ-VE 200R-22-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

33.09 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-15040roulette pivotante1026948025noirnono50

38.05 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-15040roulette pivotante1026728025noirnono50

49.75 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-15040roulette pivotante avec blocage1027968025noirnono50

54.73 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-16040roulette pivotante avec blocage1027808025noirnono50

51.48 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-16040roulette pivotante avec blocage1027808025grisouioui50

34.80 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-16040roulette pivotante1026808025grisouioui50

36.70 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité15040roulette pivotante12592610030noirnono70

42.91 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-15040roulette pivotante12585110030noirnono70

54.20 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00Conductivité15040roulette pivotante avec blocage125101210030noirnono70

60.44 €

1 23 jours 19035.01 à 80.00-15040roulette pivotante avec blocage125101210030noirnono70

57.27 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-15040roulette pivotante avec blocage12599610030grisouioui70

39.75 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-16040roulette pivotante12588210030grisouioui70

39.42 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité16040roulette pivotante150119612538noirnono100

50.52 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante150104412538noirnono100

57.55 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité16040roulette pivotante avec blocage150130612538noirnono100

68.63 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante avec blocage150116512538noirnono100

63.75 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante avec blocage150124912538grisouioui100

45.61 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante150110712538grisouioui100

61.73 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité16040roulette pivotante190216415040noirnono135

85.85 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante190206515040noirnono135

92.12 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité16040roulette pivotante avec blocage190258015040noirnono135

116.24 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante avec blocage190244515040noirnono135

102.86 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-16040roulette pivotante avec blocage190258415040grisouioui135

72.47 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante190220715040grisouioui135

61.73 €

1 23 jours 21580,01 à 140,00Conductivité18050roulette pivotante190232415040noirnono135

85.85 €

1 23 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante190204015040noirnono135

92.12 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité18050roulette pivotante avec blocage190270015040noirnono135

116.24 €

1 23 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante avec blocage190251815040noirnono135

102.86 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante avec blocage190260215040grisouioui135

72.47 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante190218515040grisouioui135

61.88 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité18050roulette pivotante195228016040noirnono135

87.24 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante195220716040noirnono135

92.27 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00Conductivité18050roulette pivotante avec blocage195265116040noirnono135

117.61 €

1 23 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante avec blocage195243416040noirnono135

103.79 €

1 7 jours 21580,01 à 140,00-18050roulette pivotante avec blocage195265116040grisouioui135

73.40 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-20050roulette pivotante195220716040grisouioui135

61.88 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité20050roulette pivotante195236916040noirnono135

87.24 €

1 23 jours 23580,01 à 140,00-20050roulette pivotante195222816040noirnono135

92.27 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00Conductivité20050roulette pivotante avec blocage195277016040noirnono135

117.61 €

1 23 jours 23580,01 à 140,00-20050roulette pivotante avec blocage195262916040noirnono135

103.79 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-20050roulette pivotante avec blocage195262916040grisouioui135

73.40 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-20050roulette pivotante195275016040grisouioui135

72.53 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00Conductivité20050roulette pivotante215271118050noirnono170

110.47 €

1 23 jours 235140,01 à 220,00-20050roulette pivotante215240318050noirnono170

116.18 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00Conductivité20050roulette pivotante avec blocage215318018050noirnono170

154.11 €

1 23 jours 235140,01 à 220,00-20050roulette pivotante avec blocage215287218050noirnono170

130.69 €

1 7 jours 235140,01 à 220,00-20050roulette pivotante avec blocage215348018050grisouioui170

87.03 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-8025roulette pivotante215305018050grisouioui170

72.53 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité8025roulette pivotante215282018050noirnono170

110.47 €

1 23 jours 102140,01 à 220,00-8025roulette pivotante215251218050noirnono170

116.18 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00Conductivité8025roulette pivotante avec blocage215330018050noirnono170

154.11 €

1 23 jours 102140,01 à 220,00-8025roulette pivotante avec blocage215299218050noirnono170

130.69 €

1 7 jours 102140,01 à 220,00-8025roulette pivotante avec blocage215318818050grisouioui170

87.03 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-10030roulette pivotante215276018050grisouioui170

69.40 €

1 5 jours 125140,01 à 220,00-10030roulette pivotante235320420050noirnono205

109.25 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-10030roulette pivotante235307020050noirnono205

104.85 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-10030roulette pivotante avec blocage235368020050noirnono205

144.70 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-12538roulette pivotante avec blocage235351020050noirnono205

127.50 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-12538roulette pivotante avec blocage235354520050grisouioui205

92.05 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-12538roulette pivotante235298020050grisouioui205

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à rouleaux
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage tige Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique