Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-VPP

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LEZ-VPP
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série LEZ

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEZ-VPP 80G
LEZ-VPP 80G-FI
LEZ-VPP 80G-FI-SG
LEZ-VPP 80G-SG
LEZ-VPP 100G
LEZ-VPP 100G-FI
LEZ-VPP 100G-FI-SG
LEZ-VPP 100G-SG
LEZ-VPP 125G
LEZ-VPP 125G-FI
LEZ-VPP 125G-FI-SG
LEZ-VPP 125G-SG
LEZ-VPP 150G-22
LEZ-VPP 150G-22-FI
LEZ-VPP 150G-22-FI-SG
LEZ-VPP 150G-22-SG
LEZ-VPP 150G-27
LEZ-VPP 150G-27-FI
LEZ-VPP 150G-27-FI-SG
LEZ-VPP 150G-27-SG
LEZ-VPP 160G-22
LEZ-VPP 160G-22-FI
LEZ-VPP 160G-22-FI-SG
LEZ-VPP 160G-22-SG
LEZ-VPP 160G-27
LEZ-VPP 160G-27-FI
LEZ-VPP 160G-27-FI-SG
LEZ-VPP 160G-27-SG
LEZ-VPP 200G-22
LEZ-VPP 200G-22-FI
LEZ-VPP 200G-22-FI-SG
LEZ-VPP 200G-22-SG
LEZ-VPP 200G-27
LEZ-VPP 200G-27-FI
LEZ-VPP 200G-27-FI-SG
LEZ-VPP 200G-27-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

29.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23535.01 à 80.0020050roulette pivotante1025948025noirnono50

45.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation8035.01 à 80.006032roulette pivotante avec blocage1026908025noirnono50

47.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation8035.01 à 80.006032roulette pivotante avec blocage1026808025grisouioui50

30.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23535.01 à 80.0020050roulette pivotante1026148025grisouioui50

31.31 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.0016040roulette pivotante12571210030noirnono70

48.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.0016040roulette pivotante avec blocage12583210030noirnono70

51.89 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.0016040roulette pivotante avec blocage12583210030grisouioui70

34.36 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19535.01 à 80.0016040roulette pivotante12575910030grisouioui70

34.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19580,01 à 140,0016040roulette pivotante15090412538noirnono100

53.01 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante avec blocage150104212538noirnono100

59.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante avec blocage150109812538grisouioui100

41.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante15095012538grisouioui100

57.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante190170215040noirnono135

87.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante avec blocage190208615040noirnono135

98.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante avec blocage190232015040grisouioui135

68.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante190184415040grisouioui135

57.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23580,01 à 140,0020050roulette pivotante190181015040noirnono135

87.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,008025roulette pivotante avec blocage190222715040noirnono135

98.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,008025roulette pivotante avec blocage190234915040grisouioui135

68.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,008025roulette pivotante190200015040grisouioui135

57.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,008025roulette pivotante195183816040noirnono135

88.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,0010035roulette pivotante avec blocage195224616040noirnono135

99.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,0010035roulette pivotante avec blocage195244116040grisouioui135

69.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,0010035roulette pivotante195199716040grisouioui135

57.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,0012535roulette pivotante195189616040noirnono135

88.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,0012535roulette pivotante avec blocage195233016040noirnono135

99.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,0012535roulette pivotante avec blocage195250016040grisouioui135

69.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation19080,01 à 140,0015050roulette pivotante195203616040grisouioui135

66.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,0015050roulette pivotante235242120050noirnono205

102.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,0015050roulette pivotante avec blocage235288020050noirnono205

125.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,0020050roulette pivotante avec blocage235315020050grisouioui205

89.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,0020050roulette pivotante235265020050grisouioui205

66.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,0020050roulette pivotante235249620050noirnono205

102.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,008025roulette pivotante avec blocage235296920050noirnono205

125.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation102140,01 à 220,008025roulette pivotante avec blocage235318720050grisouioui205

89.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation235140,01 à 220,0020050roulette pivotante235316920050grisouioui205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage tige
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique