Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-GEV

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-GEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec frein homme mort, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte, non tachant, gris

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • angle de mise en action : max. 38°
  • couple de commande pour desserrer le frein : < 10 Nm
  • force de freinage : > 400 N
  • Selon la masse à freiner, la charge supplémentaire exercée au freinage sur les roulettes pivotantes peut être considérable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-GEV 200K-TM13-SG
L-GEV 200K-TTM13-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Poids
(g)

543.03 €

1 23 jours 1401006530

609.56 €

1 5 jours 1651256699

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00 Matériau de la roue Autres
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Largeur de roue B(mm) 40
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette pivotante Hauteur totale(mm) 235 Diamètre de roue(mm) 200
Largeur de roue(mm) 50 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 400

Assistance technique