Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-GTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-GTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec frein homme mort, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • angle de mise en action : max. 38°
  • couple de commande pour desserrer le frein : < 10 Nm
  • force de freinage : > 400 N
  • Selon la masse à freiner, la charge supplémentaire exercée au freinage sur les roulettes pivotantes peut être considérable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-GTH 200K-TM13
L-GTH 200K-TTM13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)

610.25 €

1 23 jours 6910

669.24 €

1 23 jours 6934

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 165 Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00
Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 40 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante
Hauteur totale(mm) 235 Diamètre de roue(mm) 200 Largeur de roue(mm) 50
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 400

Assistance technique