Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALBS

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALBS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-ALBS 82K
LH-ALBS 82K-FI
LH-ALBS 82K-ST
LH-ALBS 100K-1
LH-ALBS 100K-1-FI
LH-ALBS 100K-1-FI-FS
LH-ALBS 100K-1-FS
LH-ALBS 100K-1-ST
LH-ALBS 100K-1-ST-FS
LH-ALBS 100K-3
LH-ALBS 100K-3-FI
LH-ALBS 100K-3-FI-FS
LH-ALBS 100K-3-FS
LH-ALBS 100K-3-ST
LH-ALBS 100K-3-ST-FS
LH-ALBS 125K-1
LH-ALBS 125K-1-CO
LH-ALBS 125K-1-CO-FS
LH-ALBS 125K-1-FI
LH-ALBS 125K-1-FI-CO
LH-ALBS 125K-1-FI-CO-FS
LH-ALBS 125K-1-FI-FS
LH-ALBS 125K-1-FS
LH-ALBS 125K-1-ST
LH-ALBS 125K-1-ST-CO
LH-ALBS 125K-1-ST-CO-FS
LH-ALBS 125K-1-ST-FS
LH-ALBS 125K-3
LH-ALBS 125K-3-CO
LH-ALBS 125K-3-CO-FS
LH-ALBS 125K-3-FI
LH-ALBS 125K-3-FI-CO
LH-ALBS 125K-3-FI-CO-FS
LH-ALBS 125K-3-FI-FS
LH-ALBS 125K-3-FS
LH-ALBS 125K-3-ST
LH-ALBS 125K-3-ST-CO
LH-ALBS 125K-3-ST-CO-FS
LH-ALBS 125K-3-ST-FS
LH-ALBS 127K
LH-ALBS 127K-FI
LH-ALBS 127K-FI-FS
LH-ALBS 127K-FS
LH-ALBS 127K-ST
LH-ALBS 127K-ST-FS
LH-ALBS 150K
LH-ALBS 150K-FI
LH-ALBS 150K-FI-FS
LH-ALBS 150K-FS
LH-ALBS 150K-ST
LH-ALBS 150K-ST-FS
LH-ALBS 160K
LH-ALBS 160K-CO
LH-ALBS 160K-CO-FS
LH-ALBS 160K-CS13
LH-ALBS 160K-CS13-CO
LH-ALBS 160K-CS13-CO-FS
LH-ALBS 160K-CS13-FS
LH-ALBS 160K-FI
LH-ALBS 160K-FI-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

136.11 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00-1008510040roulette pivotante12016338040230

182.44 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00Conductivité1008510040roulette pivotante avec blocage12018868040230

175.61 €

1 7 jours 140220,01 à 320,00Conductivité1008510040roulette pivotante avec blocage12018288040230

137.47 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante140179410040320

172.20 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage140209210040320

208.76 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage140234110040320

174.03 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante140204710040320

131.10 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage140207010040320

213.53 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage140224610040320

145.32 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante140209610040320

182.91 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante avec blocage140240010040320

219.50 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante avec blocage140267010040320

181.88 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante140235910040320

184.82 €

1 7 jours 165220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante avec blocage140234810040320

221.40 €

1 23 jours 165220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante avec blocage140254810040320

153.90 €

1 5 jours 165320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante165197812540370

157.35 €

1 23 jours 165320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante165197012540370

193.93 €

1 23 jours 165320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante165225812540370

187.65 €

1 7 jours 165320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante avec blocage165232012540370

191.10 €

1 23 jours 165320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante avec blocage165229412540370

227.68 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage165260012540370

224.23 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage165257812540370

190.48 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante165197812540370

193.40 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage165222012540370

196.85 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage165223212540370

233.43 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage165252812540370

229.98 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-1008515050roulette pivotante avec blocage165266512540370

160.80 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante165228912540370

164.25 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante165224512540370

200.81 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante165256912540370

198.38 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante avec blocage165261712540370

201.83 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante avec blocage165259212540370

238.42 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage165289712540370

234.96 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage165289712540370

197.37 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante165258512540370

200.30 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage165258012540370

203.75 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage165254312540370

240.31 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage165283912540370

236.87 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage165285512540370

214.32 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante170342412554450

250.25 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170409712554450

295.18 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170430012554450

259.25 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante170342412554450

260.40 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170398112554450

305.33 €

1 23 jours 219320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170430012554450

222.95 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante197348215050500

255.36 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197412615050500

300.84 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197472215050500

268.42 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante197436015050500

269.04 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197410015050500

314.50 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197494015050500

224.05 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante202358816050580

229.07 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante202351616050580

274.52 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante202414416050580

305.95 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202375916050580

310.97 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202375016050580

356.41 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202434916050580

351.40 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202436516050580

256.47 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202417116050580

261.48 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202413916050580

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique