Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-ALEV

Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-ALEV
Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LHD

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHD-ALEV 100K
LHD-ALEV 100K-EL
LHD-ALEV 100K-SG
LHD-ALEV 100K-SG-AS
LHD-ALEV 125K
LHD-ALEV 125K-EL
LHD-ALEV 125K-SG
LHD-ALEV 125K-SG-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

177.23 €

1 7 jours 175320,01 à 485,0010040145330010065 Shore Anoirnono400

192.93 €

1 7 jours 175320,01 à 485,0010040145329910071 Shore Anoirnono400

180.20 €

1 7 jours 200320,01 à 485,0012540145328010065 Shore Agrisouioui400

194.64 €

1 23 jours 200320,01 à 485,0012540145329010065 Shore Agrisouioui400

196.19 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0012540170360012565 Shore Anoirnono500

213.05 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0012540170361912571 Shore Anoirnono500

199.15 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0016050170360012565 Shore Agrisouioui500

221.18 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0016050170362412565 Shore Agrisouioui500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée pivotante Largeur de roue(mm) 40
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique