Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-ALTH

Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-ALTH
Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LHD

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHD-ALTH 80K

Référence pièce
LHD-ALTH 80K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 265 Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00
Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 200 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante
Hauteur totale(mm) 112 Poids(g) 1934 Diamètre de roue(mm) 80
Largeur de roue(mm) 30 Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 360 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 360

Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-ALTH, le numéro d'article est le suivant: LHD-ALTH 80K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHD-ALTH 80K.

Assistance technique