Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-POEV

Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, série LHD-POEV
Roulette jumelée pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LHD

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6 (Monture fixe : solide construction en acier mécano-soudé)
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHD-POEV 60KF
LHD-POEV 80KF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

113.78 €

1 23 jours 175140,01 à 220,00100roulement à billes (CC)9215826034210210

127.27 €

1 23 jours 200220,01 à 320,00125roulement à billes (C)11217158032250250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100
Largeur de la plaque W(mm) 85 Largeur de roue B(mm) 40 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique