Monture : série LHF
Roue : série ALTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.34 € | 1 | 7 jours | 245 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | 175 | 3748 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
350.70 € | 1 | 23 jours | 265 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | 175 | 3708 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
304.24 € | 1 | 5 jours | 265 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 100 | 85 | 200 | 50 | 175 | 3748 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
317.61 € | 1 | 23 jours | 265 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 100 | 85 | 200 | 50 | 175 | 3701 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
345.47 € | 1 | 7 jours | 265 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | 175 | 4100 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
358.84 € | 1 | 23 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 175 | 4035 | 100 | 40 | gris | 350 | ||
312.39 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 175 | 4100 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
325.75 € | 1 | 23 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 175 | 4028 | 100 | 40 | brun clair | 350 | ||
343.91 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | 200 | 3900 | 125 | 40 | gris | 350 | ||
364.95 € | 1 | 23 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | 200 | 3870 | 125 | 40 | gris | 350 | ||
310.40 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | 200 | 4000 | 125 | 40 | brun clair | 350 | ||
331.45 € | 1 | 23 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | 200 | 3881 | 125 | 40 | brun clair | 350 | ||
352.05 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 200 | 4431 | 125 | 40 | gris | 350 | ||
373.10 € | 1 | 23 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 200 | 4200 | 125 | 40 | gris | 350 | ||
318.53 € | 1 | 7 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 200 | 4300 | 125 | 40 | brun clair | 350 | ||
339.58 € | 1 | 23 jours | 140 | 320,01 à 485,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 200 | 4211 | 125 | 40 | brun clair | 350 | ||
475.54 € | 1 | 7 jours | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 245 | 7600 | 160 | 50 | brun clair | 750 | ||
511.40 € | 1 | 7 jours | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 245 | 7600 | 160 | 50 | gris | 750 | ||
519.65 € | 1 | 23 jours | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 245 | 7694 | 160 | 50 | gris | 750 | ||
483.78 € | 1 | 23 jours | 140 | 485,01 à 750,00 | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 245 | 7670 | 160 | 50 | brun clair | 750 | ||
495.90 € | 1 | 7 jours | 140 | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 8000 | 200 | 50 | brun clair | 800 | ||
532.62 € | 1 | 7 jours | 140 | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 8031 | 200 | 50 | gris | 800 | ||
537.74 € | 1 | 23 jours | 140 | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 8232 | 200 | 50 | gris | 800 | ||
501.01 € | 1 | 23 jours | 140 | 750.01 ou plus | - | 140 | 110 | 100 | 35 | 265 | 8238 | 200 | 50 | brun clair | 800 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette pivotante à suspension |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles