Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-G (LH-G 80G)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-G LH-G 80G

Détails du produit:

Référence fabricant: LH-G 80G

Marque: BLICKLE

Prix: 87.59

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 165 mm

Plage de charge: 220,01 à 320,00 daN

Longueur de la plaque L: 100 mm

Largeur de la plaque W: 85 mm

Diam. de roue D: 125 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LH-G 80G

Référence pièce
LH-G 80G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

87.59 €

1 7 jours 165220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante12018978025-25250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau métal Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 180–220 HB Couleur de la bande de roulement argent Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 120

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-G, le numéro d'article est le suivant: LH-G 80G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-G 80G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LH-G 100G-1-FI-FS
LH-G 100G-1-FS
LH-G 100G-1-ST
LH-G 100G-1-ST-FS
LH-G 80G-FI
LH-G 80G-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

165.38 €

1 23 jours 140320,01 à 485,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140284910035-25400

130.37 €

1 23 jours 140320,01 à 485,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140259910035-25400

133.29 €

1 7 jours 140320,01 à 485,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140258010035-25400

169.87 €

1 23 jours 165320,01 à 485,001008512535moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140280210035-25400

134.13 €

1 7 jours 165220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12021458025-25250

127.09 €

1 7 jours 165220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12021068025-25250

Assistance technique