Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-POTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-POTH 75G
LH-POTH 75G-FI
LH-POTH 75G-ST
LH-POTH 75R
LH-POTH 75R-FI
LH-POTH 75R-ST
LH-POTH 100G-1
LH-POTH 100G-1-FA
LH-POTH 100G-1-FA-FS
LH-POTH 100G-1-FI
LH-POTH 100G-1-FI-FA
LH-POTH 100G-1-FI-FA-FS
LH-POTH 100G-1-FI-FS
LH-POTH 100G-1-FS
LH-POTH 100G-1-ST
LH-POTH 100G-1-ST-FA
LH-POTH 100G-1-ST-FA-FS
LH-POTH 100G-1-ST-FS
LH-POTH 100G-3
LH-POTH 100G-3-FA
LH-POTH 100G-3-FA-FS
LH-POTH 100G-3-FI
LH-POTH 100G-3-FI-FA
LH-POTH 100G-3-FI-FA-FS
LH-POTH 100G-3-FI-FS
LH-POTH 100G-3-FS
LH-POTH 100G-3-ST
LH-POTH 100G-3-ST-FA
LH-POTH 100G-3-ST-FA-FS
LH-POTH 100G-3-ST-FS
LH-POTH 100K-1
LH-POTH 100K-1-FA
LH-POTH 100K-1-FA-FS
LH-POTH 100K-1-FI
LH-POTH 100K-1-FI-FA
LH-POTH 100K-1-FI-FA-FS
LH-POTH 100K-1-FI-FS
LH-POTH 100K-1-FS
LH-POTH 100K-1-ST
LH-POTH 100K-1-ST-FA
LH-POTH 100K-1-ST-FA-FS
LH-POTH 100K-1-ST-FS
LH-POTH 100K-3
LH-POTH 100K-3-FA
LH-POTH 100K-3-FA-FS
LH-POTH 100K-3-FI
LH-POTH 100K-3-FI-FA
LH-POTH 100K-3-FI-FA-FS
LH-POTH 100K-3-FI-FS
LH-POTH 100K-3-FS
LH-POTH 100K-3-ST
LH-POTH 100K-3-ST-FA
LH-POTH 100K-3-ST-FA-FS
LH-POTH 100K-3-ST-FS
LH-POTH 100R-1
LH-POTH 100R-1-FA
LH-POTH 100R-1-FA-FS
LH-POTH 100R-1-FI
LH-POTH 100R-1-FI-FA
LH-POTH 100R-1-FI-FA-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

95.08 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512553moyeu lisseroulette pivotante11814647537-25200

141.68 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512553moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11817637537-25200

134.58 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11816907537-25200

96.92 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512550roulement à rouleauxroulette pivotante11815087537-25200

143.54 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512553roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11817787537-25200

136.44 €

1 7 jours 170140,01 à 220,001008512550roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11817307537-25200

89.24 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140154010035-25300

98.00 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140160910035-25300

134.58 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140184910035-25300

124.27 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140184210035-25300

133.03 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140190210035-25300

169.61 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140215110035-25300

160.84 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140209110035-25300

125.80 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante140178910035-25300

128.74 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140179110035-25300

137.50 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140184210035-25300

174.08 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140205210035-25300

165.30 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140199210035-25300

97.08 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante140186010035-25300

105.85 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante140167310035-25300

142.43 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante140216910035-25300

134.99 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140213810035-25300

143.75 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140219810035-25300

180.33 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140244710035-25300

171.55 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140238710035-25300

133.65 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante140210910035-25300

136.58 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140208610035-25300

145.35 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140212310035-25300

181.93 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140237210035-25300

173.17 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140231210035-25300

103.24 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante140165010035-20300

112.02 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante140168010035-20300

148.58 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante140195910035-20300

137.97 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140195010035-20300

146.75 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140203610035-20300

183.32 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140225910035-20300

174.55 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140222210035-20300

139.82 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante140192010035-20300

142.74 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140182510035-20300

151.52 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140191310035-20300

188.10 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140216210035-20300

179.32 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140210210035-20300

111.09 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante140196610035-20300

119.87 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante140202610035-20300

156.45 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante140227510035-20300

148.70 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140226610035-20300

157.46 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140232210035-20300

194.05 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140257510035-20300

185.27 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140250010035-20300

147.67 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante140222610035-20300

150.60 €

1 7 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140210510035-20300

159.37 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140222910035-20300

195.95 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140247810035-20300

187.17 €

1 23 jours 140220,01 à 320,0014011010035roulement à billesroulette pivotante avec blocage140241810035-20300

91.83 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante140159010035-25300

100.61 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante140162910035-25300

137.19 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante140189910035-25300

126.87 €

1 7 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage140188810035-25300

135.65 €

1 23 jours 140220,01 à 320,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage140194810035-25300

172.22 €

1 23 jours 165220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage140219710035-25300

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique