Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SE

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-SE 80K
LH-SE 80K-FI
LH-SE 80K-ST
LH-SE 100K-1
LH-SE 100K-1-FI
LH-SE 100K-1-FI-FS
LH-SE 100K-1-FS
LH-SE 100K-1-ST
LH-SE 100K-1-ST-FS
LH-SE 100K-3
LH-SE 100K-3-FI
LH-SE 100K-3-FI-FS
LH-SE 100K-3-FS
LH-SE 100K-3-ST
LH-SE 100K-3-ST-FS
LH-SE 125K
LH-SE 125K-FI
LH-SE 125K-FI-FS
LH-SE 125K-FI-SG
LH-SE 125K-FI-SG-FS
LH-SE 125K-FS
LH-SE 125K-SG
LH-SE 125K-SG-FS
LH-SE 125K-ST
LH-SE 125K-ST-FS
LH-SE 125K-ST-SG
LH-SE 125K-ST-SG-FS
LH-SE 160K
LH-SE 160K-CS13
LH-SE 160K-CS13-FS
LH-SE 160K-CS13-SG
LH-SE 160K-CS13-SG-FS
LH-SE 160K-FI
LH-SE 160K-FI-FS
LH-SE 160K-FI-SG
LH-SE 160K-FI-SG-FS
LH-SE 160K-FS
LH-SE 160K-IS
LH-SE 160K-IS-FS
LH-SE 160K-IS-SG
LH-SE 160K-IS-SG-FS
LH-SE 160K-SG
LH-SE 160K-SG-FS
LH-SE 160K-ST
LH-SE 160K-ST-FS
LH-SE 160K-ST-SG
LH-SE 160K-ST-SG-FS
LH-SE 200K
LH-SE 200K-CS13
LH-SE 200K-CS13-FS
LH-SE 200K-CS13-SG
LH-SE 200K-CS13-SG-FS
LH-SE 200K-FI
LH-SE 200K-FI-FS
LH-SE 200K-FI-SG
LH-SE 200K-FI-SG-FS
LH-SE 200K-FS
LH-SE 200K-IS
LH-SE 200K-IS-FS
LH-SE 200K-IS-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

106.74 €

1 7 jours 219140,01 à 220,00Matières plastiques d'ingénierie1008516050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante12017668045noirnoirnono200

153.02 €

1 7 jours 219140,01 à 220,00Matières plastiques d'ingénierie1008516050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage12020368045noirnoirnono200

146.25 €

1 7 jours 202140,01 à 220,00Matières plastiques d'ingénierie1008516050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage12019898045noirnoirnono200

114.25 €

1 5 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante140191010045noirnoirnono270

148.95 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512553Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140220010045noirnoirnono270

185.53 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512553Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140220010045noirnoirnono270

150.83 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante140218210045noirnoirnono270

153.75 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008512550Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140216210045noirnoirnono270

190.33 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008516050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140236210045noirnoirnono270

122.10 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante140225010045noirnoirnono270

159.68 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140253510045noirnoirnono270

196.26 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140280010045noirnoirnono270

158.68 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante140250010045noirnoirnono270

161.62 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140248010045noirnoirnono270

198.18 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage140270210045noirnoirnono270

176.05 €

1 5 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170326012553noirnoirnono320

209.93 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170386012553noirnoirnono320

254.87 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170438512553noirnoirnono320

215.03 €

1 7 jours 219220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170390212550grisnoirouioui320

259.96 €

1 23 jours 219220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170437912550grisnoirouioui320

220.99 €

1 7 jours 219220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170350012553noirnoirnono320

181.15 €

1 7 jours 219220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170320012550grisnoirouioui320

226.08 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170377912550grisnoirouioui320

222.13 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170384012553noirnoirnono320

267.07 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170434012553noirnoirnono320

227.24 €

1 7 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170394012550grisnoirouioui320

272.16 €

1 23 jours 202220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170433412550grisnoirouioui320

208.48 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00Acier14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante202407216050noiranthracitenono450

290.39 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202427016050noiranthracitenono450

335.83 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202489416050noiranthracitenono450

296.97 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202427516050grisargentouioui450

342.42 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202490816050grisargentouioui450

240.90 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202468016050noiranthracitenono450

286.35 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202530816050noiranthracitenono450

247.48 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202468016050grisargentouioui450

292.93 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202532216050grisargentouioui450

253.94 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante202420016050noiranthracitenono450

299.84 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante219512816050noiranthracitenono450

345.30 €

1 23 jours 262320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante219575816050noiranthracitenono450

306.42 €

1 7 jours 262320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante219506816050grisargentouioui450

351.88 €

1 23 jours 262320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante219577216050grisargentouioui450

215.06 €

1 7 jours 262320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante202406016050grisargentouioui450

260.52 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante202471416050grisargentouioui450

254.56 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202465016050noiranthracitenono450

300.02 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202531516050noiranthracitenono450

261.15 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202470516050grisargentouioui450

306.60 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202532916050grisargentouioui450

226.88 €

1 5 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245460420050noiranthracitenono600

308.78 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245476720050noiranthracitenono600

355.29 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245544420050noiranthracitenono600

317.00 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245477120050grisargentouioui600

363.50 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245546020050grisargentouioui600

261.67 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245535020050noiranthracitenono600

308.16 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245600420050noiranthracitenono600

269.90 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245535020050grisargentouioui600

316.40 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245601720050grisargentouioui600

273.38 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245528420050noiranthracitenono600

318.23 €

1 7 jours 295485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante262553820050noiranthracitenono600

364.74 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante262652220050noiranthracitenono600

326.46 €

1 7 jours 295485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante262553820050grisargentouioui600

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Type de roulement roulement à billes Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique