Monture : série LH
Roue : série SETH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.74 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 485,01 à 750,00 | 160 | 50 | roulette pivotante | 170 | 3636 | 125 | 50 | 500 | ||
281.63 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4280 | 125 | 50 | 500 | ||
326.55 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4770 | 125 | 50 | 500 | ||
292.66 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante | 170 | 4130 | 125 | 50 | 500 | ||
293.82 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4200 | 125 | 50 | 500 | ||
338.75 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 262 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4750 | 125 | 50 | 500 | ||
272.70 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 262 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante | 197 | 4170 | 150 | 50 | 650 | ||
305.10 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 197 | 4760 | 150 | 50 | 650 | ||
350.57 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 197 | 5362 | 150 | 50 | 650 | ||
318.15 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 485,01 à 750,00 | 250 | 60 | roulette pivotante | 197 | 4746 | 150 | 50 | 650 | ||
318.78 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 485,01 à 750,00 | 250 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 197 | 4754 | 150 | 50 | 650 | ||
364.23 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 485,01 à 750,00 | 250 | 60 | roulette pivotante avec blocage | 197 | 5370 | 150 | 50 | 650 | ||
276.92 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 485,01 à 750,00 | 250 | 60 | roulette pivotante | 202 | 4304 | 160 | 50 | 700 | ||
309.34 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 202 | 4920 | 160 | 50 | 700 | ||
354.80 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 202 | 5520 | 160 | 50 | 700 | ||
322.38 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante | 202 | 4890 | 160 | 50 | 700 | ||
368.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante | 219 | 5370 | 160 | 50 | 700 | ||
413.74 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante | 219 | 5990 | 160 | 50 | 700 | ||
323.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 202 | 4880 | 160 | 50 | 700 | ||
368.46 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 485,01 à 750,00 | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 202 | 5470 | 160 | 50 | 700 | ||
311.68 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 245 | 5112 | 200 | 50 | 900 | ||
346.47 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5800 | 200 | 50 | 900 | ||
392.97 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 6468 | 200 | 50 | 900 | ||
358.18 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 245 | 5820 | 200 | 50 | 900 | ||
403.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 262 | 6180 | 200 | 50 | 900 | ||
449.53 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 262 | 6830 | 200 | 50 | 900 | ||
357.77 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5640 | 200 | 50 | 900 | ||
404.27 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 6410 | 200 | 50 | 900 | ||
418.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 295 | 6930 | 250 | 60 | 900 | ||
504.22 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 295 | 7300 | 250 | 60 | 900 | ||
464.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 7550 | 250 | 60 | 900 | ||
550.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 295 | 7400 | 250 | 60 | 900 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | Matériau | Polyuréthane |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles