Monture : série LH
Roue : série SETH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LH-SETH 200K-IS
Référence pièce
|
---|
LH-SETH 200K-IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 262 | 6180 | 200 | 50 | 900 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 140 | Largeur de la plaque W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur | Matériau | Polyuréthane |
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SETH, le numéro d'article est le suivant: LH-SETH 200K-IS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LH-SETH 200K-IS.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LH-SETH 125K-FS |
LH-SETH 125K-ST |
LH-SETH 125K-ST-FS |
LH-SETH 200K-IS-FS |
LH-SETH 200K-ST |
LH-SETH 200K-ST-FS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.66 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante | 170 | 4130 | 125 | 50 | 500 | ||
293.82 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 245 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4200 | 125 | 50 | 500 | ||
338.75 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Type à visser | 262 | 485,01 à 750,00 | 200 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 170 | 4750 | 125 | 50 | 500 | ||
449.53 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante | 262 | 6830 | 200 | 50 | 900 | ||
357.77 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 5640 | 200 | 50 | 900 | ||
404.27 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type rotation / Type à trou traversant / Résine / Type à visser | 140 | 750.01 ou plus | 100 | 37 | roulette pivotante avec blocage | 245 | 6410 | 200 | 50 | 900 |